(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงเชิงกลที่เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนการเสียดสี
· ทนความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม
· มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองสูง
· ไม่เสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
· รัศมีการดัดน้อยที่สุด สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
(หมายเหตุ) หากต้องการการกันน้ำโดยเฉพาะ ให้ใช้ Junron UF
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับอุปกรณ์นิวเมติกส์/วงจรลม
· ท่อสำหรับองค์ประกอบของไหล
· ท่อระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สำหรับโรงงานเคมี
รหัสสินค้า |
---|
UF-M016-100 |
UF-M020-100 |
UF-M025-100 |
UF-M030-100 |
UF-M035-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,245.72 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.6 | ถึง 2 | 0.8 | 1 หรือน้อยกว่า | 5 | ||
฿ 3,245.72 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | ถึง 2 | 1 | 1 หรือน้อยกว่า | 5 | ||
฿ 3,245.72 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2.5 | ถึง 3 | 1.2 | ถึง 2 | 7 | ||
฿ 3,038.19 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ถึง 3 | 1.5 | ถึง 2 | 7 | ||
฿ 2,943.37 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | สี | ความโปร่งใส |
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 | ความยาว ถอด มาตรฐาน(ม.) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง