1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Junron AT1 (ท่อคอยล์ไนล่อนยืดหยุ่น)

Junron AT1 (ท่อคอยล์ไนล่อนยืดหยุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 654.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อไนล่อนที่ยืดหยุ่นหรือยืดหยุ่นเป็นพิเศษถูกขดเป็นม้วนเพื่อให้มีคุณสมบัติในสปริงดีเยี่ยม
· ความแข็งแรงทางกลที่เหนือกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้านทานแรงกด การต้านทานการเสียดสี
· น้ำหนักเบาและมีความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า
[การใช้งาน]
· เครื่องมือเกี่ยวกับลม เช่น ไขควงลมและค้อนลม
· ท่อชิ้นส่วนเคลื่อนที่

รหัสสินค้า
AT1-06-7.5A
AT1-06-7.5C
AT1-06-10A
AT1-06-15A
AT1-06-20A
AT1-09-7.5A
AT1-09-7.5C
AT1-09-10A
AT1-09-15A
AT1-09-20A
AT1-12-7.5A
AT1-12-10A
AT1-12-15A
AT1-12-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง OD (มม.) D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] สายยาง ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] ความยาว
(ม.)
สเปค

฿ 654.19

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 7.6ถึง 86ถึง 67.5ประเภท A

฿ 751.74

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 7.6ถึง 86ถึง 67.5ประเภท C

฿ 844.26

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 7.6ถึง 86ถึง 610ประเภท A

฿ 1,097.81

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 7.6ถึง 86ถึง 615ประเภท A

฿ 1,304.90

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 7.6ถึง 86ถึง 620ประเภท A

฿ 1,017.68

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 11ถึง 159ถึง 97.5ประเภท A

฿ 1,097.81

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 11ถึง 159ถึง 97.5ประเภท C

฿ 1,241.03

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 11ถึง 159ถึง 910ประเภท A

฿ 1,739.23

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 11ถึง 159ถึง 915ประเภท A

฿ 2,305.16

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 11ถึง 159ถึง 920ประเภท A

฿ 1,782.97

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 15ถึง 1512ถึง 157.5ประเภท A

฿ 2,347.74

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 15ถึง 1512ถึง 1510ประเภท A

฿ 3,490.84

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 15ถึง 1512ถึง 1515ประเภท A

฿ 4,682.71

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 15ถึง 1512ถึง 1520ประเภท A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขดลวด ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ไนล่อน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความทนความดัน / ความต้านทานการกัดกร่อน สี ส้ม
วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน นุ่ม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -20:: 70