(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงทางกลที่เหนือกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทนทานต่อแรงกด แรงเสียดทาน และความต้านทานการงอ
· ทนความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม
· มีความยืดหยุ่นมาก
· มีคุณสมบัติทนน้ำมันและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม (โดยเฉพาะความทนทานต่อด่าง)
· ไม่เสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
· น้ำหนักเบาและมีความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันและอุปกรณ์นิวเมติกส์
· ท่อสำหรับอุปกรณ์หล่อลื่นแบบรวมศูนย์
· ท่อสำหรับเครื่องพ่นสี
· ท่อสำหรับโรงงานเคมี
รหัสสินค้า |
---|
35-08-W-[20,100] |
35-10-BK-[20,100] |
50-06-BK-[20,100] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ถอด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 33 | 20 ~ 100 | ||
- | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีดำ | 40 | 20 ~ 100 | ||
- | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 17 | 20 ~ 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน นุ่ม |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง