1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Junron AS1 (ท่อไนล่อนแบบยืดหยุ่น ซีรีส์ขนาดเป็นนิ้ว)

Junron AS1 (ท่อไนล่อนแบบยืดหยุ่น ซีรีส์ขนาดเป็นนิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 496.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงทางกลที่เหนือกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้านทานแรงกด การต้านทานการเสียดสี
· ทนความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม
· มีความยืดหยุ่นมาก
· มีคุณสมบัติทนน้ำมันและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม (โดยเฉพาะความทนทานต่อด่าง)
· ไม่เสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
· น้ำหนักเบาและมีความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันและอุปกรณ์นิวเมติกส์
· ท่อสำหรับอุปกรณ์หล่อลื่นแบบรวมศูนย์
· ท่อสำหรับเครื่องพ่นสี
· ท่อสำหรับโรงงานเคมี

รหัสสินค้า
70-1/2-BK-20
70-1/2-BK-100
70-1/2-W-20
70-1/2-W-100
70-1/4-BK-20
70-1/4-BK-100
70-1/4-W-20
70-1/4-W-100
70-1/8-BK-20
70-1/8-BK-100
70-1/8-W-20
70-1/8-W-100
70-3/8-BK-20
70-3/8-BK-100
70-3/8-W-20
70-3/8-W-100
70-3/16-BK-20
70-3/16-BK-100
70-3/16-W-20
70-3/16-W-100
70-5/16-BK-20
70-5/16-BK-100
70-5/16-W-20
70-5/16-W-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง OD (มม.) D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] สายยาง ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว ถอด มาตรฐาน
(ม.)

฿ 2,492.90

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 12.7ถึง 159.56ถึง 10สีดำ5220

฿ 11,711.56

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 12.7ถึง 159.56ถึง 10สีดำ52100

฿ 2,492.90

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 12.7ถึง 159.56ถึง 10น้ำนมสีขาว5220

฿ 11,711.56

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 12.7ถึง 159.56ถึง 10น้ำนมสีขาว52100

฿ 1,017.68

JUN TUBE 1 ชิ้น 5 วัน 6.35ถึง 74.57ถึง 5สีดำ2220

฿ 4,256.52

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 6.35ถึง 74.57ถึง 5สีดำ22100

฿ 1,017.68

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 6.35ถึง 74.57ถึง 5น้ำนมสีขาว2220

฿ 4,256.52

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 6.35ถึง 74.57ถึง 5น้ำนมสีขาว22100

฿ 496.65

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 3.18ถึง 42.36ถึง 3สีดำ1220

฿ 1,739.23

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 3.18ถึง 42.36ถึง 3สีดำ12100

฿ 496.65

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 3.18ถึง 42.36ถึง 3น้ำนมสีขาว1220

฿ 1,739.23

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 3.18ถึง 42.36ถึง 3น้ำนมสีขาว12100

฿ 1,669.55

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 9.53ถึง 106.99ถึง 7สีดำ3620

฿ 7,720.52

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 9.53ถึง 106.99ถึง 7สีดำ36100

฿ 1,669.55

JUN TUBE 1 ชิ้น 5 วัน 9.53ถึง 106.99ถึง 7น้ำนมสีขาว3620

฿ 7,720.52

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 9.53ถึง 106.99ถึง 7น้ำนมสีขาว36100

฿ 822.58

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 4.76ถึง 53.48ถึง 4สีดำ1820

฿ 3,073.16

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 4.76ถึง 53.48ถึง 4สีดำ18100

฿ 822.58

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 4.76ถึง 53.48ถึง 4น้ำนมสีขาว1820

฿ 3,073.16

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 4.76ถึง 53.48ถึง 4น้ำนมสีขาว18100

฿ 1,213.94

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 7.94ถึง 85.9ถึง 6สีดำ3120

฿ 5,301.71

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 7.94ถึง 85.9ถึง 6สีดำ31100

฿ 1,213.94

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 7.94ถึง 85.9ถึง 6น้ำนมสีขาว3120

฿ 5,301.71

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 7.94ถึง 85.9ถึง 6น้ำนมสีขาว31100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ไนล่อน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน นุ่ม
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -20:: 70