1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Junron A (ท่อไนล่อน), Junron AC1 (ท่อควบคุมไนล่อนอ่อน)

Junron A (ท่อไนล่อน), Junron AC1 (ท่อควบคุมไนล่อนอ่อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,449.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

มีความแข็งแรงทางกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้านทานแรงกด ความต้านทานการสึกหรอ ความต้านทานความล้าจากการดัดงอเป็นเลิศ ทนต่อความร้อนและอุณหภูมิต่ำได้ดี ความยืดหยุ่นสูง ทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม (โดยเฉพาะความทนทานต่อด่าง) ไม่เสี่ยงต่อการปล่อยสารพิษ

รหัสสินค้า
AC1-1-100
AC1-2-100
AC1-3-100
AC1-5-100
AC1-7-100
AC1-8-100
AC1-9-100
AC1-10-100
AC1-12-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ท่อ/ สายยาง คอร์/แกน
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
การตกแต่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 10,449.27

JUN TUBE 1 ชิ้น 12 วัน 1308.0

฿ 20,074.89

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 23015.0

฿ 25,700.18

JUN TUBE 1 ชิ้น 12 วัน 34015.0

฿ 40,160.32

JUN TUBE 1 ชิ้น 12 วัน 54518.5

฿ 56,189.59

JUN TUBE 1 ชิ้น 12 วัน 75021.0

฿ 64,177.86

JUN TUBE 1 ชิ้น 12 วัน 85022.0

฿ 72,223.51

JUN TUBE 1 ชิ้น 12 วัน 96024.0

฿ 80,211.78

JUN TUBE 1 ชิ้น 12 วัน 106026.0

฿ 96,244.15

JUN TUBE 1 ชิ้น 12 วัน 127027.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ สายยาง OD (มม.) D(Ø) 6
OD [ความแตกต่าง] ถึง 6 สายยาง ID(Ø) 4 วัสดุ ไนล่อน
ID [ความแตกต่าง] ถึง 4 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี
สี สีดำ วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน นุ่ม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -20:: 70
ความยาว ถอด มาตรฐาน(ม.) 100