(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แสดงความทนทานเป็นเลิศต่อประกายไฟและแรงกระแทกที่เกิดจากอุปกรณ์เชื่อม มีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศและน้ำได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SPF-06-10 |
SPF-06-50 |
SPF-08-10 |
SPF-08-50 |
SPF-10-10 |
SPF-10-50 |
SPF-12-10 |
SPF-12-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ถอด มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,283.57 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 15 | 10 | ||
฿ 26,254.65 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 15 | 50 | ||
฿ 6,160.39 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 28 | 10 | ||
฿ 30,638.75 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 28 | 50 | ||
฿ 7,236.76 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 33 | 10 | ||
฿ 36,020.60 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 33 | 50 | ||
฿ 9,044.82 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 42 | 10 | ||
฿ 45,060.91 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 42 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / ทนสภาพอากาศ | สี | ขาว | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง