(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งสำหรับท่อโพลียูรีเทน สามารถใช้ได้ง่ายๆ ด้วยการใส่เข้าไปในท่อส่วนหางไหล
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จึงไม่กินพื้นที่ในการเดินท่อ
· ไม่มีอันตรายจากการเกิดสนิมเนื่องจากชุบนิกเกิล
[การใช้งาน]
· สำหรับท่อยูรีเทน
· สำหรับการต่อท่อนิวเมติกส์ / ไฮดรอลิกทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
BN-4X2.5-M5-BSN |
BN-4X2.5-PT1/8-BSN |
BN-6X4-M5-BSN |
BN-6X4-PT1/4-BSN |
BN-6X4-PT1/8-BSN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Ø) | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.65 | JUN SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | M | M5 | 4 | 2.5 | 1.0 | ||
฿ 80.00 | JUN SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 1/8 | 4 | 2.5 | 1.3 | ||
฿ 80.00 | JUN SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | M | M5 | 6 | 4 | 3.3 | ||
฿ 104.77 ฿ 66.78 | JUNKOSHA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R | 1/4 | 6 | 4 | 6.7 | ||
฿ 178.10 | JUN SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | R | 1/8 | 6 | 4 | 5.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ชาย | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง