1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็ว Junron, Junron PSL (ตัวควบคุมความเร็วชนิดข้องอขนาดเล็ก)

JUNKOSHA SPEED CONTROLLER

ตัวควบคุมความเร็ว Junron, Junron PSL (ตัวควบคุมความเร็วชนิดข้องอขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนภายในที่มีฟิตติ้งแบบวันทัชช่วยให้พื้นที่ที่อัตราการไหลต่ำ ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและทำให้มีอัตราการไหลสูงและอิสระ สามารถมอบอัตราการไหลแบบอิสระในปริมาณสูงได้ ชิ้นส่วนโลหะผ่านกรรมวิธีชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
PSL6-01B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 561.29

฿ 222.44

JUNKOSHA SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้า
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
ประเภท น็อตล็อค น็อตหกเหลี่ยม ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.88
บังคับ สายยาง OD(มิลลิเมตร) 6 T(R-M) 1/8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSL6-01B ในชุด ตัวควบคุมความเร็ว Junron, Junron PSL (ตัวควบคุมความเร็วชนิดข้องอขนาดเล็ก)