(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์เหนี่ยวนำ World K Series หัวเกียร์ GE-S เพลาขนาน จาก ORIENTAL MOTOR
- ง่ายในการลดความเร็วและเพิ่มแรงบิด การต่อใช้งานกับหัวเกียร์ทำให้ความเร็วลดลงตามที่ต้องการหรือสามารถสร้างแรงบิดเพิ่มมากขึ้นได้
- หัวเกียร์ GE-S มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าหัวเกียร์ทั่วไปถึงสองเท่า โดยการใช้แบริ่งขนาดใหญ่ที่ออกแบบเป็นพิเศษและเกียร์เสริมแรง
- หัวเกียร์ GE-S มาพร้อมรูเกลียวที่ปลายเพลา
รหัสสินค้า |
---|
5GE3S |
5GE3.6S |
5GE5S |
5GE6S |
5GE7.5S |
5GE9S |
5GE12.5S |
5GE15S |
5GE18S |
5GE25S |
5GE30S |
5GE36S |
5GE50S |
5GE60S |
5GE75S |
5GE90S |
5GE100S |
5GE120S |
5GE150S |
5GE180S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราส่วนลด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,808.33 ฿ 3,163.58 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | ||
฿ 3,808.33 ฿ 3,163.58 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3.6 | ||
฿ 3,808.33 ฿ 3,163.58 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 3,808.33 ฿ 3,163.58 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 3,808.33 ฿ 3,163.58 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7.5 | ||
฿ 3,808.33 ฿ 3,163.58 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ||
฿ 4,306.67 ฿ 3,577.55 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.5 | ||
฿ 4,306.67 ฿ 3,577.55 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ||
฿ 4,306.67 ฿ 3,577.55 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | ||
฿ 4,540.00 ฿ 3,771.83 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ||
฿ 4,540.00 ฿ 3,771.83 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ||
฿ 4,540.00 ฿ 3,771.83 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 36 | ||
฿ 4,540.00 ฿ 3,771.83 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | ||
฿ 4,540.00 ฿ 3,771.83 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | ||
฿ 4,861.67 ฿ 4,039.08 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 75 | ||
฿ 4,861.67 ฿ 4,039.08 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | ||
฿ 4,861.67 ฿ 4,039.08 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ||
฿ 4,861.67 ฿ 4,039.08 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 | ||
฿ 4,861.67 ฿ 4,039.08 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 150 | ||
฿ 4,861.67 ฿ 4,039.08 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Gearhead simplex | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 90 | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เพลาขนาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | รูปทรง ปลาย เพลา | พีเนียน GE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง