(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- หัวเกียร์ GCH เพลาขนานสำหรับมอเตอร์ C และ B จาก ORIENTAL MOTOR
- เหมาะสำหรับการใช้งานความถี่สูง การผสมผสานระหว่างมอเตอร์เหนี่ยวนำที่หมุนอย่างต่อเนื่องกับชุดคลัตช์และเบรกทำให้สามารถสตาร์ทและหยุดด้วยความถี่สูงได้
- ขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการถือ การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น และทำให้สามารถติดตั้งชุดขับเคลื่อนของเครื่องในพื้นที่ขนาดเล็กได้
- หัวเกียร์ประเภท GCH ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับมอเตอร์ C•B และทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม มีความแข็งแกร่งมากกว่า และเชื่อถือได้สูง
- GCH ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับมอเตอร์เพลาเฟืองชนิด GCH
รหัสสินค้า |
---|
5GCH3KB |
5GCH3.6KB |
5GCH5KB |
5GCH6KB |
5GCH7.5KB |
5GCH9KB |
5GCH12.5KB |
5GCH15KB |
5GCH18KB |
5GCH25KB |
5GCH30KB |
5GCH36KB |
5GCH50KB |
5GCH60KB |
5GCH75KB |
5GCH90KB |
5GCH100KB |
5GCH120KB |
5GCH150KB |
5GCH180KB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราส่วนลด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,226.67 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | ||
฿ 4,226.67 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3.6 | ||
฿ 4,226.67 ฿ 2,761.71 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 4,226.67 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 6 | ||
฿ 4,226.67 ฿ 2,761.71 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.5 | ||
฿ 4,226.67 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 9 | ||
฿ 4,763.33 ฿ 2,983.27 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.5 | ||
฿ 4,763.33 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | ||
฿ 4,763.33 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 18 | ||
฿ 5,205.00 ฿ 3,285.92 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ||
฿ 5,205.00 ฿ 3,345.77 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ||
฿ 5,205.00 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 36 | ||
฿ 5,205.00 ฿ 3,345.77 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | ||
฿ 5,205.00 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 60 | ||
฿ 5,393.33 ฿ 3,478.16 | GEAR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | ||
฿ 5,393.33 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 90 | ||
฿ 5,393.33 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 100 | ||
฿ 5,393.33 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 120 | ||
฿ 5,393.33 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 150 | ||
฿ 5,393.33 | ORI GEAR HEAD | 1 ชิ้น | 23 วัน | 180 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Gearhead simplex | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 90 | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เพลาขนาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง