1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนพลาสติก มือจับทรงกลม รุ่น KRM-C

ชิ้นส่วนพลาสติก มือจับทรงกลม รุ่น KRM-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มือจับทรงกลมเรซิ่นมาตรฐาน

รหัสสินค้า
KRM-CS202-B
KRM-CS254-B
KRM-CS323-B
KRM-CS353-B
KRM-CS354-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว

฿ 100.00

KYW OIL CAP 1 ชิ้น ขอราคา -M6181.00

฿ 179.05

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน -M8231.25

฿ 226.67

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน 10M8291.25

฿ 245.18

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน -M8321.25

฿ 248.21

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 11 วัน -M10321.50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน ทรงกลม มือจับ วัสดุ โพลีเอไมด์
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน สี สีดำ