1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์น้ำมัน - รุ่น KRM-B

สต๊อปเปอร์น้ำมัน - รุ่น KRM-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้การกลึงเกลียวอีกต่อไป

[คุณสมบัติ]
· มีพอร์ตน้ำมันและรูอากาศรวมสำหรับห้องข้อเหวี่ยงของเครื่องจักรหรืออ่างน้ำมัน
· สินค้านี้เป็นฝาน้ำมันที่จำเป็นสำหรับรูเติมน้ำมัน
· เมื่อก่อน เมื่อใช้ฝาครอบแบบมีเกลียว ไม่จำเป็นต้องขันตัดเกลียว
· สินค้านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ไม่จำเป็นต้องตัดเฉือน
*ประเภทมีรูอากาศเป็นแบบมาตรฐาน แต่มีจำหน่ายแบบไม่มีรูอากาศด้วยเช่นกัน

รหัสสินค้า
KRM-B10
KRM-B15
KRM-B17
KRM-B20
KRM-B30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฝาครอบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ตัวเสื้อ

฿ 121.91

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 14 วัน 102010

฿ 150.48

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 12 วัน -2215

฿ 160.00

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 14 วัน 102517

฿ 179.05

KYW OIL CAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน -3020.5

฿ 283.81

KYW OIL CAP 1 ชิ้น 12 วัน -4030

กำลังโหลด …

  1. 1