1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดน้ำมันทนความร้อนแบบยาว KHR-A, KHR-A2

เกจวัดน้ำมันทนความร้อนแบบยาว KHR-A, KHR-A2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,296.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม เช่นเดียวกับรุ่น KMH
· ด้วยการใช้เรซิ่นเสริมทนความร้อน บอดี้หลักจึงสามารถทนต่ออุณหภูมิคงที่ที่ 120°C
· สินค้ามีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการติดตั้ง

คุณสมบัติ

● โดยการนำเรซิ่นและแก้วเสริมแรงทนความร้อนมาใช้ ทนทานต่อความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
● ติดตั้งง่าย

สเปค

● ความกว้าง (มม.): 35
● ความหนา (มม.): 13
● SPQ (ชิ้น): 1
● ประเภทล็อคด้วยสกรู
● อุณหภูมิทนความร้อน: 120°C

วัสดุ

● โพลีเอไมด์ (PA66)
รหัสสินค้า
KHR-80A2-M10
KHR-100A-M8SALE
KHR-100A-M10SALE
KHR-120A-M8
KHR-120A-M10
KHR-150A-M8SALE
KHR-150A-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ระยะพิทช์รูติดตั้งสี่เหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว

฿ 1,296.39

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 27 วัน -ลอย80M10 × 1.50

฿ 1,861.20

฿ 1,633.39

OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเกลวัด100M8 × 1.25

฿ 1,861.20

฿ 1,449.32

OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเกลวัด100M10 × 1.50

฿ 2,778.34

OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน 10สเกลวัด120M8 × 1.25

฿ 2,530.44

OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเกลวัด120M10 × 1.50

฿ 2,422.00

฿ 1,798.09

OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเกลวัด150M8 × 1.25

฿ 2,928.34

OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน -สเกลวัด150M10 × 1.50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เสริมแรง เรซิ่น ทนความร้อน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 120