(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอดี้หลักของเกจวัดน้ำมันทำหน้าที่เป็นซีลผนึก ทำให้สามารถซีลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องซีลเพิ่มเติม ชิ้นส่วนเพียงไม่กี่ชิ้นเพื่อให้ผู้ใช้ติดตั้งและเปลี่ยนได้ง่าย สามารถติดตั้งได้โดยการเจาะรูเดียว
ชนิด | ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า | รูปทรง ท่อเหล็ก รูปตัว ทรงตัว L | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ไลน์ / ลอย |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ไม่ | ระยะพิทช์รูติดตั้งสี่เหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 200 | ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว | M10 × 1.50 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 90 | สีลอย | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KLL-200-B-M10 ในชุด เกจวัดน้ำมันยาวสำหรับท่อ มาตรฐาน L, KLL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง