1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดน้ำมันแบบยาว ใช้สำหรับงานทั่วไป แบบอะคริลิค KLA-A・KLA-B

เกจวัดน้ำมันแบบยาว ใช้สำหรับงานทั่วไป แบบอะคริลิค KLA-A・KLA-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 657.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์มีความกว้างกว่าและหนากว่าประเภท A หรือ B โดยสลักเกลียวขนาด M14 และ M16 ถูกใส่เข้าไปเพื่อรองรับน้ำมันความหนืดสูง ส่วนตัวเครื่องหลักใช้เรซินเมทาคริลิคชนิดทนความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

รหัสสินค้า
KLA-40A-A-R-M8
KLA-50A-A-B-M8
KLA-50A-A-B-M10
KLA-50A-A-R-M8
KLA-60A-A-B-M8
KLA-60A-A-B-M10
KLA-70A-A-B-M8
KLA-70A-A-R-M8
KLA-80A-A-B-M8
KLA-80A-A-B-M10
KLA-80A-A-R-M10
KLA-80A-A-W-M8
KLA-80A-A-W-M10
KLA-80A-B-B-M8
KLA-80A-B-B-M10
KLA-80A-B-R-M8
KLA-100A-A-B-M8
KLA-100A-A-B-M10
KLA-100A-A-R-M8
KLA-100A-A-R-M10
KLA-100A-A-W-M10
KLA-100A-C-W-M10
KLA-100B-A-R-M10
KLA-100B-A-W-M12
KLA-120A-C-R-M10
KLA-150A-A-B-M10
KLA-150A-A-R-M10
KLA-150B-A-R-M12
KLA-200A-C-R-M8
KLA-250A-C-R-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ระยะพิทช์รูติดตั้งสี่เหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ขนาดสี่เหลี่ยมของเกลียว บรรทัด ไฟบอกสถานะ สีลอย ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)

฿ 740.90

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์ / ลอย40M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง22

฿ 777.68

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 14 วัน 10ไลน์ / ลอย50M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 777.68

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย50M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 793.16

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 15 วัน -ไลน์ / ลอย50M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง22

฿ 657.21

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย60M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 833.03

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์ / ลอย60M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 891.10

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย70M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 886.84

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์ / ลอย70M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง22

฿ 946.06

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย80M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 757.72

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย80M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 939.10

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไลน์ / ลอย80M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง22

฿ 876.39

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์80M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งไม่มีลูกลอย22

฿ 876.39

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์80M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งไม่มีลูกลอย22

฿ 767.56

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 17 วัน 10ไลน์ / ลอย80M8 × 1.25เส้นสีเหลืองอยู่ด้านบน, เส้นสีแดงอยู่ด้านล่างสีดำ22

฿ 767.56

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์ / ลอย80M10 × 1.50เส้นสีเหลืองอยู่ด้านบน, เส้นสีแดงอยู่ด้านล่างสีดำ22

฿ 900.00

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 25 วัน 10ไลน์ / ลอย80M8 × 1.25เส้นสีเหลืองอยู่ด้านบน, เส้นสีแดงอยู่ด้านล่างสีแดง22

฿ 833.91

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย100M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 1,042.06

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย100M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 1,032.77

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์ / ลอย100M8 × 1.25เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง22

฿ 1,032.77

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์ / ลอย100M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง22

฿ 970.45

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์100M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งไม่มีลูกลอย22

฿ 886.84

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 15 วัน -ไม่100M10 × 1.50ไม่มีเส้นบอกสถานะไม่มีลูกลอย22

฿ 1,168.65

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 16 วัน -ไลน์ / ลอย100M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง26

฿ 1,105.94

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ไลน์100M12 × 1.75เส้นสีแดงแนวตั้งไม่มีลูกลอย26

฿ 1,116.39

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ลอย120M10 × 1.50ไม่มีเส้นบอกสถานะสีแดง22

฿ 1,431.10

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย150M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีดำ22

฿ 1,419.10

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย150M10 × 1.50เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง22

฿ 1,440.00

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ไลน์ / ลอย150M12 × 1.75เส้นสีแดงแนวตั้งสีแดง26

฿ 1,752.77

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน -ลอย200M8 × 1.25ไม่มีเส้นบอกสถานะสีแดง22

฿ 2,295.48

KYW OIL GAUGE 1 ชิ้น 11 วัน 10ลอย250M10 × 1.50ไม่มีเส้นบอกสถานะสีแดง22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เมทาลิค เรซิ่น
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 90