(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งง่าย เพียงแค่ถอดฝาออกเพื่อเติม น้ำมัน รวมถึงเกจวัดภายในสำหรับการอ่านระดับน้ำมันที่แม่นยำ บอดี้หลักใช้คุณสมบัติเรซิ่นโปร่งใสที่ทนความร้อนเพื่อให้ทนทานต่อน้ำมัน ความร้อน และแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
ชนิด | แบบกลม | ประเภทของรูปทรงกลม | ชนิดสกรู | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ไลน์ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ทนความร้อน / พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย น้ำมัน | ชนิดกลม ระยะพิทช์รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 45 | ชนิดกลม ขนาดเกลียว | M6 × 1.0 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น โปร่งใสทนความร้อน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 90 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KFC ในชุด เกจวัดน้ำมันทรงกลมพร้อมช่องเติมน้ำมันมาตรฐานรวมอยู่ด้วย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง