(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์สกรูเข้านี้มีโอริงสำหรับปิดผนึกชิ้นส่วนตัวเครื่อง มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงและทำจาก เรซิ่น พิเศษซึ่งมีความโปร่งใสดีเยี่ยม
มีการติดตั้งส่วนนำน้ำมันที่เหลือไว้ในมาตรวัดน้ำมันและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างถูกต้องเมื่ออุปกรณ์ไม่มีน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
- เช่นเดียวกับมาตรวัดน้ำมันทรงกลมอื่น ๆ มาตรวัดน้ำมันแบบ KMS พร้อมสกรูจะมีองค์ประกอบนำในตัวดังนั้นจึงสามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้อย่างถูกต้องเมื่ออุปกรณ์ไม่มีน้ำมัน
- KMS เป็นผลิตภัณฑ์สกรูที่มีโอริงสำหรับปิดผนึกชิ้นส่วน
- เป็นผลให้สามารถติดตั้งและถอดอุปกรณ์ได้ง่ายและสามารถทำความสะอาดได้ทันทีเมื่อภายในสกปรก
- KIS-2 ไม่มี แผ่นสะท้อนแสง
- มี บรรจุภัณฑ์ แบบแบน
- โปรดระบุว่าจำเป็นต้องใช้ บรรจุภัณฑ์ แบบแบนหรือไม่
รหัสสินค้า |
---|
KIS-2 |
KIS-3 |
KIS-4 |
KIS-6 |
KIS-8 |
KMS-20A |
KMS-28A |
KMS-35A-1.5 |
KMS-35A-2.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดกลม ขนาดเกลียว | ความสูงส่วนการติดตั้ง E (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท สะท้อนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.03 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | G1/4 | 9.5 | ไม่มี | ||
฿ 149.99 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G3/8 | 10.5 | มี | ||
฿ 169.81 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G1/2 | 10.5 | มี | ||
฿ 192.12 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | G3/4 | 12.0 | มี | ||
฿ 221.67 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | G1 | 16.0 | มี | ||
฿ 146.47 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | M20 × 1.5 | 10.5 | มี | ||
฿ 187.00 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M28 × 2.0 | 12.0 | มี | ||
฿ 230.52 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | [M35] M35 × 1.5 | 16.0 | มี | ||
฿ 190.01 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [M35] M35 × 2.0 | 16.0 | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบกลม | ประเภทของรูปทรงกลม | ชนิดเกลียวใน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | เครื่องหมายประกัน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น พิเศษ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง