(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท KB มีพลาสติกยูรีเทนทนความร้อนสูงบริเวณรอบ ๆ เกจวัดน้ำมัน ซึ่งอนุญาตให้ใช้อุณหภูมิ 90°C เกจวัดน้ำมันมีไกด์นำร่องน้ำมันที่เหลืออยู่ในตัว ซึ่งให้การแจ้งเตือนที่แม่นยำเมื่อน้ำมันเหลือน้อย
[คุณสมบัติ]
• ประเภท KB
• สินค้านี้มีการผลิตแบบครบวงจร (All-in-One)
• ยางหุ้มเกจวัดน้ำมัน ใช้ยูรีเทนที่ผลิตขึ้นด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติโดยใช้วิธีการขึ้นรูปแบบสองชั้น
• วิธีการขึ้นรูปแบบนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับบริษัทของเรา และมีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้กระบวนการประกอบสั้นลงได้
• สำหรับโครงสร้างภายใน ประเภท KC และ KD จะใช้ส่วนประกอบไกด์น้ำมัน K เหมือนกัน
• ใช้เรซิ่นยูรีเทนที่มีความทนทานต่อความร้อนสูง
• ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 90° C
• ประเภท KB-HL มีความแตกต่างแค่แผ่นสะท้อนเท่านั้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความกว้าง และขนาดอื่น ๆ จะเหมือนกับประเภท KB
รหัสสินค้า |
---|
KB-20 |
KB-25 |
KB-25-HL |
KB-30 |
KB-30-HL |
KB-35 |
KB-35-HL |
KB-40-HL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนติดตั้งA (φ) | ตัวเสื้อ | ความสูงของ หัวฉีด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.34 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เครื่องหมายประกัน | 20.15 | ø 20H8 | 7 | ||
฿ 151.00 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เครื่องหมายประกัน | 25.15 | ø 25H8 | 7 | ||
฿ 163.00 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไลน์ | 25.15 | ø 25H8 | 7 | ||
฿ 178.89 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เครื่องหมายประกัน | 30.15 | ø 30H8 | 8 | ||
฿ 186.00 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ไลน์ | 30.15 | ø 30H8 | 8 | ||
฿ 208.52 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | เครื่องหมายประกัน | 35.15 | ø 35H8 | 8 | ||
฿ 213.96 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ไลน์ | 35.15 | ø 35H8 | 8 | ||
฿ 249.64 | KYW OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ไลน์ | 40.20 | ø 40H8 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบกลม | ประเภทของรูปทรงกลม | ประเภทน็อคดาวน์ (ไม่มี หน้าแปลน) | ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ยูรีเทน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง