(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเป็นจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม หรือจิ๊กประกอบ/จิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
- ค่าแรงผลักที่ระบุทั้งหมดคือค่าสูงสุด
- ใช้โบลท์ธรรมดาสำหรับการวัดแรงกด
รูปทรง | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 500 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 15 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 15 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 | ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.06 ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดด้านข้าง หมายเลข 06
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง