1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองเหล็กหล่อ รูปตัว Y, YS/YKDS

ตัวกรองเหล็กหล่อ รูปตัว Y, YS/YKDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองแบบหล่อไม่ยับยั้งการไหลของของไหล ทำให้การสูญเสียแรงดันมีน้อย การออกแบบกะทัดรัดและผสานรวม

รหัสสินค้า
YKDS-8A
YKDS-15A
YKDS-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 1,617.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ รูปทรง รูปตัว Y วัสดุ FCD450 (ความเหนียว)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน rc (PT) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน rc (PT) แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) 2.06
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 200 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 1.96