1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองรูปทรงตัว U แบบวันทัช, UOAF/UOK13F/UOK14F

ตัวกรองรูปทรงตัว U แบบวันทัช, UOAF/UOK13F/UOK14F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เพียงแค่ถอดฝาครอบออก

รหัสสินค้า
UOAF-25A
UOAF-32A
UOAF-40A
UOAF-50A
UOAF-65A
UOAF-80A
UOAF-100A
UOAF-125A
UOAF-150A
UOK13F-65ASALE
UOK13F-80A
UOK13F-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)
(MPa)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa · G)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)1B (25 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)1B (25 A)1.080.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)1 1 / 4B (32 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)1 1 / 4B (32 A)1.080.98

฿ 25,383.33

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)1 1 / 2B (40 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)1 1 / 2B (40 A)1.080.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)2B (50 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)2B (50 A)1.080.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)2 1 / 2B (65 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)2 1 / 2B (65 A)1.080.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)3B (80 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)3B (80 A)1.080.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)4B (100 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)4B (100 A)1.080.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)5B (125 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)5B (125 A)0.590.49

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา FC200 (เหล็กหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)6B (150 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)6B (150 A)0.590.49

฿ 58,484.29

฿ 35,096.42

SIGHT GLASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)2 1 / 2B (65 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)2 1 / 2B (65 A)1.080.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)3B (80 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)3B (80 A)1.080.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)4B (100 A)[หน้าแปลน] รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)4B (100 A)1.080.98

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ รูปทรง รูปตัว U อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 110
หน้าจอตาข่ายด้านใน ตะแกรง 40 (มาตรฐาน)