(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไซต์กลาส ชนิดปัดน้ำฝนช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากกระจกโดยไม่ต้องหยุดสาย
รหัสสินค้า |
---|
GFAF-W2-15A |
GFAF-W2-20A |
GFAF-W2-25A |
GFAF-W2-32A |
GFAF-W2-40A |
GFAF-W2-50A |
GFAF-W2-65A |
GFAF-W2-80A |
GFAF-W2-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทของที่ปัดน้ำฝน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 (เหล็กหล่อ) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง