1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แก้ว พื้นที่ปฏิบัติงาน บอล GKBDF / GBADF

แก้ว พื้นที่ปฏิบัติงาน บอล GKBDF / GBADF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง กระบวนการเตรียมผิว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดสารโครเมี่ยมสามารถตรวจสอบการไหลของของเหลวด้วยสายตาโดยใช้ลูกบอลลอยหลายลูกซึ่งแต่ละลูกมี ความถ่วงจำเพาะ ต่างกัน

[คุณสมบัติ]
·ทั้งประเภท ชนิดเกลียวใน และหน้าแปลนที่ต่ำกว่า 50 A เป็น พื้นผิว Geomet ®ที่อบภายใน / ภายนอกตาม มาตรฐาน
·การ สีเคลือบชนิดอบ Geomet ®ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ สนิม บนพื้นผิวด้านในได้อย่างมาก

รหัสสินค้า
GBADF-65A
GBADF-80A
GBADF-100A
GBADF-125A
GBADF-150A
GBADF-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa · G)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)0.98

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)0.74

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 8B (200 A)0.44

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทลูก pf ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FCD450 (ความเหนียว) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 85