1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว ชนิด Double-FlapperGKF13S-F2

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว ชนิด Double-FlapperGKF13S-F2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตรวจสอบอัตราการไหลเล็กน้อยด้วยลูกนกขนาดเล็กและอัตราการไหลปกติกับลูกนกขนาดใหญ่เหมาะสำหรับสายงานที่มี อัตราการไหล มาก

รหัสสินค้า
GKF13S-F2-8A
GKF13S-F2-10A
GKF13S-F2-15A
GKF13S-F2-20A
GKF13S-F2-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 4B (8 A)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 8B (10 A)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท Double Flapper ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน rc (PT)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 0.98