1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไซต์กลาส แบบลูกนกสองชั้น GFS-F2 / GKFDS-F2

YKI SIGHT GLASS

ไซต์กลาส แบบลูกนกสองชั้น GFS-F2 / GKFDS-F2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตรวจสอบอัตราการไหลเล็กน้อยด้วยลูกนกขนาดเล็กและอัตราการไหลปกติกับลูกนกขนาดใหญ่เหมาะสำหรับสายงานที่มี อัตราการไหล มาก

รหัสสินค้า
GKFDS-F2-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท Double Flapper ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน rc (PT)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FCD450 (ความเหนียว) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 0.98