1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว ชนิด Double-Flapper GFAF-F2 / GKFDF-F2

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว ชนิด Double-Flapper GFAF-F2 / GKFDF-F2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตรวจสอบอัตราการไหลเล็กน้อยด้วยลูกนกขนาดเล็กและอัตราการไหลปกติกับลูกนกขนาดใหญ่
·เหมาะสำหรับสายที่มี อัตราการไหล มาก

รหัสสินค้า
GFAF-F2-15A
GFAF-F2-20A
GFAF-F2-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท Double Flapper ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC200 (เหล็กหล่อ) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 0.98