(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ภายในเป็นโพรงเปิดใช้งานการยืนยันสีและการไหลของของเหลวด้วยภาพใช้สำหรับของเหลวทดแทน เกจวัดระดับ
[คุณสมบัติ]
·ตรวจสอบการไหลของ ของไหล ฟองอากาศ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GK13S-8A |
GK13S-10A |
GK13S-15A |
GK13S-20A |
GK13S-25A |
GK13S-32A |
GK13S-40A |
GK13S-50A |
GK14S-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,237.20 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 4B (8 A) | [สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | ||
฿ 7,202.52 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | [สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | ||
฿ 7,315.74 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | [สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | ||
฿ 7,961.53 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | [สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | ||
฿ 10,799.61 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | [สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | [สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | [สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | ||
฿ 100.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | [สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | ||
฿ 14,833.00 | YKI SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | [สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สูตรมุมมอง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดเกลียวใน rc (PT) |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง