1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซท์กลาสชนิดบอลสเตนเลส GKB13S / GKB14S

ไซท์กลาสชนิดบอลสเตนเลส GKB13S / GKB14S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วยลูกบอลหลายลูกที่มีความถ่วงเฉพาะที่แตกต่างกัน การไหลของของเหลวสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ลูกลอย

รหัสสินค้า
GKB13S-8A
GKB13S-10ASALE
GKB13S-15A
GKB13S-20A
GKB13S-25A
GKB13S-32A
GKB13S-40A
GKB13S-50A
GKB14S-8A
GKB14S-10A
GKB14S-15A
GKB14S-20A
GKB14S-25A
GKB14S-32A
GKB14S-40A
GKB14S-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์

฿ 100.00

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 4B (8 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 7,054.37

฿ 4,408.28

SIGHT GLASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 8,015.24

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 7,972.91

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 10,669.62

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 20,866.72

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 22,443.18

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 30,883.02

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)[สแตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ)

฿ 9,770.76

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 1 / 4B (8 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 9,308.90

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 3 / 8B (10 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 9,912.39

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 1 / 2B (15 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 11,160.77

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 3 / 4B (20 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 15,109.94

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 1B (25 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 25,322.71

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 1 1 / 4B (32 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 27,274.84

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 1 1 / 2B (40 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

฿ 37,649.42

YKI SIGHT GLASS 1 ชิ้น 16 วัน 2B (50 A)[สแตนเลส] SCS14A ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทลูก pf ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดเกลียวใน rc (PT)
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 85 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 0.98