1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว สเตนเลส ชนิดลูกนก GKF13F / GKF14F

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว สเตนเลส ชนิดลูกนก GKF13F / GKF14F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกนก (แผ่นโลหะ) ถูกกักไว้โดย สปริง และเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อการไหลทำให้สามารถตรวจสอบการไหลของ ของไหล ได้ด้วยสายตา

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการสึกหรอของแก้ว:หากใช้งานในสถานที่ต่างๆเช่นท่อระบายไอน้ำการฝัง แผ่น ไมกาเข้ากับพื้นผิวภายในจะช่วยป้องกันไม่ให้แก้วหมดแรง

รหัสสินค้า
GKF13F-15A
GKF13F-20A
GKF13F-25A
GKF13F-32A
GKF13F-40A
GKF13F-50A
GKF13F-65A
GKF13F-80A
GKF13F-100A
GKF13F-125A
GKF13F-150A
GKF13F-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 18,429.75

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 19,515.19

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 30,154.45

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)

฿ 40,606.06

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 46,064.13

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 57,677.03

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 8B (200 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทลูกนก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-RF)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) 0.98