1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสงขนาดกะทัดรัด NA1-PK3

สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสงขนาดกะทัดรัด NA1-PK3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,993.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์ตัวตรวจจับการหยิบ ขนาดกะทัดรัด รุ่น NA1-PK3
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : กล่องขนาดเท่ากับไฟแช็ค
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 30 ถึง 300
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ

มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ช่วยให้ติดตั้งได้หลากหลายวัตถุประสงค์

สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสงขนาดกะทัดรัด NA1-PK3
ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL เครื่องหมาย CE

ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CE
CE : EMC Directive
UL : Recognition

คุณสมบัติ

 

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ม่านแสงนิรภัยเมื่อใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพื่อปกป้องผู้ใช้งาน

 

ขนาดพกหา น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่

ขนาดกะทัดรัดพิเศษ: W24 x H70 x D8 มม. W0.945 x H2.756 x D0.315 นิ้ว
สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบอย่างกล่องบรรจุชิ้นส่วน

ขนาดพกหา น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่

ใช้ไฟบอกสถานะการทำงานขนาดใหญ่ สว่าง มองเห็นชัดเจน

ตัวสินค้ามีขนาดกะทัดรัดพิเศษพร้อมไฟบอกสถานะการทำงานความสูง 50 มม. 1.969 นิ้ว  โดยประมาณ ไฟสถานะการทำงานมีความสว่างและมองเห็นง่าย ทำให้สามารถมองเห็นสถานะการทำงานของเซ็นเซอรืได้จากระยะไกล

ใช้ไฟบอกสถานะการทำงานขนาดใหญ่ สว่าง มองเห็นชัดเจน

ไม่ต้องเดินสายซิงโครไนซ์

ไม่ต้องเดินสายซิงโครไนซ์ เนื่องจากใช้ระบบการสแกนแบบซิงโครไนซ์ ช่วยประหยัดเวลาการทำงานที่ใช้ในการเดินสายไฟ นอกจากนี้ เซ็นเซอร์ยังสามารถสลับระหว่างความถี่การปล่อยแสงสามความถี่ ทำให้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ใกล้กันได้สูงสุดสามชุดในระนาบแนวตั้งเดียวกันโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ถึงแม้จะติดตั้งในชั้นวางหลายระดับก็ไม่ทำให้เกิดการขัดข้องที่มีสาเหตุมาจากการรบกวนซึ่งกันและกัน (เมื่อติดตั้งในแนวนอน อาจสามารถติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ข้างๆ กันสูงสุดสองตัวโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวน)

ไม่ต้องเดินสายซิงโครไนซ์

การสลับเอาต์พุต

สามารถสลับเอาต์พุตได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

มีเหล็กยึดป้องกันเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้

มีเหล็กยึดป้องกันเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้ (อุปกรณ์เสริม) เพื่อป้องกันเซ็นเซอร์จากความเสียหายเนื่องจากเครื่องมือหรือวัตถุอื่นๆ เหล็กยึดป้องกันเคลือบผิวสีดำ ช่วยให้มองเห็นไฟบอกสถานะการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มีเหล็กยึดป้องกันเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้

จัดตำแหน่งง่าย

แกนลำแสงของเซ็นเซอร์ตรงกับรูติดตั้งโดยตรง ทำให้จัดแนวตำแหน่งเซ็นเซอร์ได้ง่ายขึ้น
สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงใช้นัท M4

จัดตำแหน่งง่าย

ทิศทางการวางสายเคเบิลที่ยืดหยุ่น

สามารถจัดทิศทางการวางเคเบิลสายเคเบิลได้สองทิศทาง: ทิศทางลงล่างและทิศทางด้านข้าง ทำให้สามารถจัดโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่นตามตำแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์

ทิศทางการวางสายเคเบิลที่ยืดหยุ่น

การใช้งาน

ไลน์การผลิตเซลล์
ไลน์การผลิตเซลล์
ไลน์การประกอบ
ไลน์การประกอบ
 

สเปค

ชนิดเอาต์พุต NPNเอาต์พุต PNP
รหัสรุ่นNA1-PK3NA1-PK3-PN
สอดคล้องตามกฎหมายเครื่องหมาย CEEMC Directive, RoHS Directive
ความสูงการตรวจจับ49.2 มม. 1.937 นิ้ว
ช่วงการตรวจจับ (หมายเหตุ 2)30 ถึง 300 มม. 1.181 ถึง 11.811 นิ้ว
พิตช์ลำแสง24.6 มม. 0.969 นิ้ว
จำนวนช่องลำแสง3 ช่องลำแสง
การตรวจจับวัตถุวัตถุทึบแสง ø29 มม. ø1.142 นิ้ว หรือมากกว่า
(วัตถุที่กีดขวางลำแสงอย่างสมบูรณ์)
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ± 10% กระเพื่อม P-P 10% หรือน้อยกว่า
การกินกระแสไฟฟ้าอิมิตเตอร์: 30 mA หรือน้อยกว่า, ตัวรับแสง: 50 mA หรือน้อยกว่า
เอาต์พุตทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ NPN
・Sink Current สูงสุด: 100 mA
・แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 30 V DC หรือน้อยกว่า (ระหว่างเอาต์พุตและ 0 V)
・แรงดันไฟคงค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (ที่ Sink Current 100 mA)
0.4 V หรือน้อยกว่า (ที่ Sink Current 16 mA)
ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ PNP
・กระแสไฟจากแหล่งจ่ายสูงสุด: 100 mA
・แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 30 V DC หรือน้อยกว่า (ระหว่างเอาต์พุตและ +V)
・แรงดันไฟคงค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (ที่กระแสไฟจากแหล่งจ่าย 100 mA)
0.4 V หรือน้อยกว่า (ที่กระแสไฟจากแหล่งจ่าย 16 mA)
 หมวดการใช้งานDC-12 หรือ DC-13
การทำงานของเอาต์พุตON หรือ OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า เลือกด้วยสวิตช์โหมดการทำงาน
การป้องกันการลัดวงจรมีในตัว
เวลาตอบสนอง10 ms หรือน้อยกว่า
(เมื่อใช้ฟังก์ชันป้องกันการรบกวน: 30 ms หรือน้อยกว่า)
ไฟบอกสถานะอิมิตเตอร์ไฟบอกสถานะการจ่ายไฟ: ไฟ LED สีเขียว (ติดสว่างเมื่อมีการจ่ายไฟ)
ไฟบอกสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีส้ม (ติดสว่างเมื่ออินพุตไฟบอกสถานะการทำงานต่ำ)
ไฟบอกสถานะการจ่ายไฟ: ไฟ LED สีเขียว (ติดสว่างเมื่อมีการจ่ายไฟ)
ไฟบอกสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีส้ม (ติดสว่างเมื่ออินพุตไฟบอกสถานะการทำงานสูง)
ตัวรับแสงไฟบอกสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีแดง (ติดสว่างเมื่อมีเอาต์พุต)
ไฟบอกสถานะความเสถียรของลำแสง: ไฟ LED สีเขียว (ติดสว่างเมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ)
ไฟบอกสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีส้ม (ติดสว่างเมื่ออินพุตไฟบอกสถานะการทำงานต่ำ)
ไฟบอกสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีแดง (ติดสว่างเมื่อมีเอาต์พุต)
ไฟบอกสถานะความเสถียรของลำแสง: ไฟ LED สีเขียว (ติดสว่างเมื่อได้รับช่องลำแสงทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ)
ไฟบอกสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีส้ม (ติดสว่างเมื่ออินพุตไฟบอกสถานะการทำงานสูง)
ฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวนมีในตัว
(สามารถติดตั้งใกล้กันได้สูงสุด 3 หน่วย)
ระดับมลพิษ3 (สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม)
การป้องกันIP62 (IEC)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง 55°C +14 ถึง +131°F
(ไม่อนุญาตให้มีหยดน้ำค้างหรือน้ำแข็ง),
การจัดเก็บ: -20 ถึง +70°C -4 ถึง +158 °F
ความชื้นโดยรอบ35 ถึง 85% RH, การจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH
ความสว่างโดยรอบแสงจากหลอดไส้: 3,000 lx หรือน้อยกว่าที่ผิวหน้าที่รับแสง
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC อย่างน้อยหนึ่งนาทีระหว่างขั้วจ่ายไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและกล่องหุ้ม
ความต้านทานของฉนวน20 MΩ หรือมากกว่า 250 V DC ระหว่างขั้วจ่ายไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและกล่องหุ้ม
ความทนทานต่อแรงสะเทือนความถี่ 10 ถึง 150 Hz, 0.75 มม. 0.030 นิ้ว (สูงสุด (5 G) แอมพลิจูดสองค่าในทิศทาง X, Y และ Z เป็นเวลาอย่างละสองชั่วโมง
ความต้านทานแรงกระแทกอัตราเร่ง 500 ม. / วินาที2 ความเร่ง (ประมาณ 50 G) ในทิศทาง X, Y และ Z สามครั้งในแต่ละทิศทาง
องค์ประกอบการปล่อยแสงไฟ LED อินฟราเรด (ระบบการสแกนแบบซิงโครไนซ์)
วัสดุกล่องหุ้ม: ABS ทนความร้อน, ฝาครอบเลนส์: อะคริลิค, ฝาครอบไฟบอกสถานะ: อะคริลิค
สายไฟสายไฟ Cabtyre ทนน้ำมัน 4 แกน (อิมิตเตอร์: 3 แกน ) 0.2 มม.2 , ความยาว 2 ม. 6.562 ฟุต 
การต่อขยายสายเคเบิลต่อขยายได้สูงสุดทั้งหมด 100 ม.  328.084 ฟุต สำหรับทั้งอิมิตเตอร์และตัวรับแสงด้วยสายเคเบิล 0.3 มม.2 หรือมากกว่า
น้ำหนักสุทธิอิมิตเตอร์: 50 กรัมโดยประมาณ, ตัวรับแสง: 50 กรัมโดยประมาณ
หมายเหตุ 1:ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการวัดอย่างละเอียด จะใช้เงื่อนไขอุณหภูมิแวดล้อม +23°C +73.4°F
หมายเหตุ 2:ช่วงการตรวจจับจะเป็นค่าของระยะการตั้งค่าที่เป็นไปได้ระหว่างอิมิตเตอร์และตัวรับสัญญาณ
รหัสสินค้า
NA1-PK3
NA1-PK3-C5
NA1-PK3-J
NA1-PK3-PNSALE
NA1-PK3-PN-C5
NA1-PK3-PN-JSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ เอาต์พุต

฿ 8,993.33

AREASENSORSNA1-PK3 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สายเคเบิล Cabtyre ทนน้ำมัน 0.2 มม.2 (อิมิตเตอร์: 3 แกน)2NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์

฿ 9,846.67

AREA SENSORS NA1-PK3 1 ชิ้น 15 วัน 10สายเคเบิล Cabtyre ทนน้ำมัน 0.2 มม.25NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์

฿ 11,075.00

AREA SENSORS NA1-PK3 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รีเลย์คอนเนคเตอร์, สายไฟ Cabtyre 0.2 มม.22NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์

฿ 8,993.33

฿ 5,694.58

AREA SENSORS NA1 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สายเคเบิล Cabtyre ทนน้ำมัน 0.2 มม.2 (อิมิตเตอร์: 3 แกน)2PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์

฿ 9,846.67

AREA SENSORS NA1-PK3 1 ชิ้น ขอราคา 10สายเคเบิล Cabtyre ทนน้ำมัน 0.2 มม.25PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์

฿ 11,075.00

฿ 7,012.69

AREA SENSORS NA1 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รีเลย์คอนเนคเตอร์, สายไฟ Cabtyre 0.2 มม.22PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การเลือก เซนเซอร์ วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง ประเภทการตรวจจับ ผ่านบีม
ประเภทไฟตรวจจับ หลายแถว แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง อินฟราเรด LED รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม
วัสดุ หัว ABS ทนความร้อน ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้(Ø) 29
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP62
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 24 ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 8 ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 70
ประเภท ผลิตภัณฑ์ เซ็นเซอร์ตรวจจับการหยิบ ขนาดเล็ก จำนวน คอร์/แกน 4 จำนวนคาน 3
รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 30 to 300 แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 V DC ±10% การทำงานของ เอาต์พุต ON หรือ OFF เมื่อมีการกีดขวางช่องลำแสงหนึ่งช่องหรือมากกว่า เลือกด้วยสวิตช์โหมดการทำงาน