1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซนเซอร์ความเร็วและความแม่นยำสูง HL-C2 Series

เลเซอร์เซนเซอร์ความเร็วและความแม่นยำสูง HL-C2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,008.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระดับอุตสาหกรรมแนวหน้าระดับ 3 ของประสิทธิภาพถูกติดตั้งเข้าไป

[คุณสมบัติ]
ระดับอุตสาหกรรมแนวหน้าระดับ 3 ของประสิทธิภาพถูกติดตั้งเข้าไป

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

อันดับ 1 ในอุตสาหกรรมด้านการรองรับการใช้งานกับหัวเซ็นเซอร์ที่หลากหลายกว่า 34 แบบ *

* ณ เดือนตุลาคม 2015

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 01 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 02 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน CE, Korean S Mark, Korean KC และ FDA
CE: ข้อกำหนด EMC
FDA: "S Mark" มาตรฐานรับรองความปลอดภัยของประเทศเกาหลี
ยกเว้นบางรุ่น: เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

CMOS เฉพาะสำหรับการวัด「เซ็นเซอร์ HDLC-CMOS」

การประมวลผลเลขคณิตความเร็วสูงพิเศษ

เซ็นเซอร์ HDLC-CMOS พัฒนาขึ้นมาสำหรับซีรีส์ HL-C2 โดยเฉพาะ เทคโนโลยีกระบวนการ CMOS ใหม่ล่าสุดและการรวมกันแบบ “system-on-chip” ของวงจรกระบวนการสัญญาณบนชิปองค์ประกอบรับแสง ทำให้เกิดเป็นเซลล์รับแสงความหนาแน่นสูงและการจำกัดความเร็วในการประมวลผล
HDLC: เซลล์เชิงเส้นความหนาแน่นสูง
การส่งข้อมูลแบบดิจิตอลระหว่างหัวเซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์โดยใช้ IC เฉพาะด้านสำหรับการประมวลผลความเร็วสูงและอัลกอริทึมเฉพาะ สามารถส่งค่าที่ได้จากการวัดด้วยความเร็วสูงและมีความเสถียร
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 03 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 04 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

เลเซอร์ลำแสงคมชัดและละเอียด「MSGB」

ให้แสงเลเซอร์ที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยีออปติคอลและโครงสร้างรูรับแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต นอกจากนี้ยังติดตั้งอัลกอริทึมใหม่ในฟังก์ชั่นปรับระดับปริมาณการฉายแสงเพื่อคงสถานะการฉายแสงที่เหมาะสม
MSGB: ลำแสงเกาส์เซียน แบบจุดไมโคร
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 05 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

รูปภาพ

HL-C201A ประมาณ ⌀20 µm
HL-C203B ประมาณ ⌀30 µm
HL-C205B ประมาณ ⌀70 µm
HL-C208B ประมาณ ⌀100 µm
HL-C211B ประมาณ ⌀80 µm
HL-C235BE ประมาณ ⌀250 µm
(HL-C235CE-W ประมาณ ⌀400 µm)

ให้ความยาวทางแสงที่เสถียร「HiR lens」

เลนส์ความละเอียดสูงที่ออกแบบใหม่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเลนส์ จนถึงขีดสุด สามารถจากสะท้อนแสงจากทุกมุมบนส่วนรับแสงที่เล็กมาก ทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
HiR: ความละเอียดสูง
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 06 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

สำหรับการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์เท่านั้น

การวัดมีความเสถียรเนื่องจากโครงสร้างการส่ง / การรับสัญญาณที่แยกกัน
■ HL-C201A-SP2 (M), HL-C201A-SP3 (M)
การแยกแสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกมาและส่วนรับแสงออกจากกันทำให้สามารถตรวจจับจุดบนแกนกลางของเลนส์กล้องได้

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 07 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
จุดตกของหัวฉีดและจุดวัดของดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ไม่สามารถเหมือนกันได้
การทำให้จุดตกและจุดวัดมีความเป็นโคแอกเชียล ทำให้สามารถวัดได้อย่างเสถียร

การวัดมีความเสถียรเนื่องจากโครงสร้างการส่ง / การรับสัญญาณที่แยกกัน
มีทั้งหมด 4 รุ่น พร้อมรูปทรงให้เลือก 2 แบบ

ระยะศูนย์กลางการวัด: 8 มม.
· ชนิดจุดขนาดเล็ก
HL-C201A-SP2
· ชนิดจุดแบบเส้น
HL-C201A-SP2M
ระยะศูนย์กลางการวัด: 15 มม.
· ชนิดจุดขนาดเล็ก
HL-C201A-SP3
· ชนิดจุดแบบเส้น
HL-C201A-SP3M
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 08 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

หน่วย: มม.

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 09 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

สำหรับการสะท้อนแสงแบบไม่สมบูรณ์และแบบสมบูรณ์

การสะท้อนแสงแบบไม่สมบูรณ์และการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์สามารถใช้กับรุ่นเดียวกันได้อย่างเหมาะสม
■HL-C203B (-MK), HL-C205□(-MK), HL-C208□(-MK), HL-C211□(-MK), HL-C235□E (-MK), HL-C235CE-W (MK)

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 10 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
 

สำหรับวัดรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ [อุปกรณ์การผลิตสำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์]

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 11 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

รองรับชิ้นงานได้หลากหลายด้วยการตั้งค่าโหมดการวัด
สามารถเลือกการประมวลผลดิจิตอลให้เหมาะสมตามวัตถุที่ต้องการวัดได้

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 12 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
มีหัวเซ็นเซอร์ระยะไกลให้เลือก
กลุ่มสินค้าหัวเซ็นเซอร์ระยะไกลที่มีระยะศูนย์กลางการวัด 110 มม. และ 350 มม.
สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของเซ็นเซอร์จากหน้าสัมผัสของชิ้นงานได้โดยการเพิ่มระยะห่างระหว่างชิ้นงาน
· ระยะศูนย์กลางการวัด 110 ±15 มม.
HL-C211B (-MK), HL-C211C (-MK)
· ระยะศูนย์กลางการวัด 300 ±50 มม.
HL-C235BE (-MK), HL-C235CE (-MK)
· ระยะศูนย์กลางการวัด 300 ±200 มม.
HL-C235CE-W (MK)
มีชนิดจุดแบบเส้น
ชนิดจุดแบบเส้นที่พื้นผิวโลหะไม่ส่งผลกระทบโดยง่ายมีให้ใช้งานที่แต่ละระยะห่างศูนย์การวัด

แม้ว่าพื้นผิวจะดูเรียบ แต่เมื่อขยายก็พบว่าพื้นผิวไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย
ข้อผิดพลาดในการวัดเกิดขึ้นได้เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอกันนี้
ชนิดจุดแบบเส้นสามารถทำให้ความไม่สม่ำเสมอเหล่านี้ดูเรียบขึ้นได้ และทำให้วัดได้อย่างเสถียรบนพื้นผิวชิ้นงานที่ขรุขระ
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 13 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 14 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

สำหรับวัดความสูงและความหนาของกระจก [อุปกรณ์การผลิตพาแนล FPD และ PV]

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 15 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

รองรับชิ้นงานได้หลากหลายด้วยการตั้งค่าโหมดการวัด
เมื่อวัดวัตถุแบบโปร่งใสหรือแบบกระจกเงา จะใช้การติดตั้งการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์ สามารถเลือกการประมวลผลแบบดิจิตอลได้ตามการใช้งาน

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 16 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

สามารถวัดพื้นผิวกระจกได้โดยการระบุพื้นที่ปรับการกระจายแสง
เนื่องจากมีการรวมเข้าด้วยกันทั้ง "การปรับระดับการฉายแสง" ที่ปรับปริมาณที่เหมาะสมของการฉายแสงและ "การกำหนดพื้นที่ปรับการฉายแสง" ที่ช่วยให้สามารถระบุพื้นที่การปรับการฉายแสง จึงทำให้วัดพื้นผิวกระจกได้อย่างน่าเชื่อถือ

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 17 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

การคำนวณของหัวเซ็นเซอร์ 2 หัวสามารถประมวลผลได้ในคอนโทรลเลอร์

สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโฮสต์แต่ละอันได้

เนื่องจากมาพร้อมกับสูตรการคำนวณพื้นฐาน เช่น การวัดความหนาโดยการประกบและวัดช่องว่างระหว่าง 2 จุด จึงทำให้สามารถแสดงผลการคำนวณออกมาได้
สามารถลดการประมวลเชิงตัวเลขบนตัวควบคุมโฮสต์ได้ (PLC และอื่นๆ)
กลุ่มสินค้าคอนโทรลเลอร์ที่รองรับอีเทอร์เน็ต (Ethernet), USB และ RS-232C เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PLC และอื่นๆ ได้
* สามารถดาวน์โหลด API (Application Programming Interface) และโปรแกรมตัวอย่างสำหรับการควบคุมคอลโทรลเลอร์จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อ USB ได้ฟรีจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 18 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 19 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

มาพร้อมพอร์ตเอาท์พุตที่หลากหลาย ทำให้เอาท์พุตได้ตามที่คุณต้องการ

เอาท์พุต (1) และเอาท์พุต (2) มาพร้อม “อนาล็อกเอาท์พุต” “เอาท์พุตหลากหลาย (การตัดสิน การเตือน และอื่นๆ)” และ “อินพุตที่หลากหลาย (การหยุดฉายแสง ซีโร่เซ็ต และอื่นๆ)” ตามลำดับอย่างเป็นอิสระจากกัน

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 20 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
 เอาท์พุต (1)เอาท์พุต (2)
เอาต์พุต

วงจร
แรงดันไฟฟ้าอนาล็อก
กระแสไฟฟ้าอนาล็อก
การตัดสิน Hi/Go/Low
สัญญาณเตือน
สโตรบ
In

วงจร
ซีโร่เซ็ต
การตั้งเวลา
รีเซ็ต
  • การจัดสรรสามารถทำได้ โดยรวมถึงผลการคำนวณ
  • เอาท์พุต (2) เป็นแบบอิสระ และสามารถตั้งได้ในลักษณะเดียวกัน
* นอกจากนี้ ยังมาพร้อมอินพุตควบคุมเลเซอร์ (การหยุดฉายแสง) อินพุตการสลับหน่วยความจำ และอื่นๆ

ฟังก์ชั่นบัฟเฟอร์ช่วยให้สามารถจัดเก็บ "ค่าที่วัดได้" ชั่วคราว

ฟังก์ชั่นบัฟเฟอร์เป็นฟังก์ชั่นที่เก็บค่าที่วัดได้จากการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง (10 µs) ไว้ในคอนโทรลเลอร์แบบชั่วคราว แล้วจึงส่งค่าเหล่านั้นไปยังระดับที่สูงกว่า
คุณสามารถเก็บได้ถึง 65,000 จุด การเก็บข้อมูลรูปทรงช่วยในการตรวจสอบย้อนกลับได้
นอกจากนี้ ในโหมดทริกเกอร์ซึ่งเป็นการใช้อินพุตทริกเกอร์ขณะที่เกิดความผิดปกติจะทำให้สามารถรับค่าที่วัดก่อนหน้าและหลังจากการเกิดความผิดปกติได้ และทำให้สามารถตรวจสอบถึงสาเหตุของความผิดปกตินั้น

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 21 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

ไม่ต้องใช้การโปรแกรม และทราบถึงสถานะของคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายด้วย PLC หลากหลาย

HL-C21C(-P) รองรับ MEWTOCOL (อุปกรณ์ควบคุมของ Panasonic), MC protocol (MELSEC-Q ของ Mitsubishi Electric, ซีรีส์ MELSEC-L), และโปรโตคอลที่เข้ากันได้กับ iQSS (ซีรีส์ MELSEC-L ของ Mitsubishi Electric) ดังนั้น ข้อมูลอย่างเช่นค่าที่วัดได้จะถูกเขียนไปยังส่วนจัดเก็บข้อมูลของคอนโทรลเลอร์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
* iQSS เป็นโซลูชั่นเซ็นเซอร์ที่ผลิตโดย Mitsubishi Electric Corporation

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 22 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

ตั้งค่าได้ง่าย
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ HL-C21C (-P) สามารถตั้งค่าได้ด้วย “การตรวจจับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออัตโนมัติ” และ “การลากและวาง”

ชั่วโมงการทำงานที่ใช้ในการพัฒนาสามารถลดลงได้

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 23 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

* รองรับด้วยซอฟต์แวร์วิศวกรรมซีเควนเซอร์ของ Mitsubishi Electric GX Works2 (Ver.1.492N หรือสูงกว่า)

 
จอมอนิเตอร์เซ็นเซอร์
ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะการวัดของ HL-C21C (-P)
การอ่านและเขียนพารามิเตอร์เซ็นเซอร์
อ่านและเขียนพารามิเตอร์เซ็นเซอร์ HL-C21C (-P) ได้ง่าย
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 24 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 25 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

* ต้องใช้การตั้งค่าการสื่อสารอีเธอร์เน็ต HL-C21C (-P) กับ Configurator WD (เครื่องมือตั้งค่าการสื่อสารอีเธอร์เน็ตของผู้ผลิต เวอร์ชั่น 1.62 หรือสูงกว่า)
* ซีรีส์ MELSEC-Q รองรับโปรโตคอล MC และสามารถตรวจติดตามเซ็นเซอร์ได้

รายการทำงานที่ให้ความสะดวกกับการตั้งค่าเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่า

การรวมหน้าจอตั้งโปรแกรมได้ GT12 และซอฟต์แวร์เครื่องมือ (มอนิเตอร์อัจฉริยะ HL-C2AiM, เครื่องมือเก็บข้อมูล HL-C2AiG) ที่สามารถตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ทำให้สามารถแสดงผลได้ไม่เพียงทั้งค่าที่วัดได้ แต่ยังรวมถึงรูปร่างคลื่นของปริมาณแสงที่ได้รับ และอื่นๆ อีกด้วย

หน้าจอตั้งโปรแกรมได้ GT12
ใช้งานง่ายด้วยทัชพาแนล มีหน้าจอแสดงผลที่เข้าใจง่าย
ด้วยการติดตั้งข้อมูลหน้าจอ (ให้บริการฟรี) บนหน้าจอตั้งโปรแกรมได้ GT12 คุณสามารถใช้งานหน้าจอนี้เป็นคอนโซลเฉพาะที่แสดงผลรูปร่างคลื่นและเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ได้
(จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อ)

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 26 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

จอภาพอัจฉริยะ HL-C2AiM
การตรวจสอบรูปคลื่นและการตั้งค่าฟังก์ชั่นสามารถตั้งได้อย่างอิสระบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

· หน้าจอหลัก
· แสดงผลจำนวนที่ได้รับเป็นแบบคลื่น
· แสดงผลบัฟเฟอร์
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 27 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 28 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 29 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
OSMicrosoft Windows 7 Professional 32 bit / 64 bit
Microsoft Windows 8.1 Pro 32 bit / 64 bit
Microsoft Windows 10 Pro 32 bit / 64 bit
(ญี่ปุ่น/อังกฤษ/เกาหลี/จีน)
CPUโปรเซสเซอร์ที่สูงกว่า 1 GHz (GHz)
หน่วยความจำ2 GB ขึ้นไป (*1)
ฮาร์ดดิสก์พื้นที่ว่าง 50 MB ขึ้นไป
หน้าจอแสดงผลSXGA (1,280 × 1,024 สีแบบฟูลคัลเลอร์) หรือสูงกว่า
พอร์ตอนุกรมความเร็วในการสื่อสารสอดคล้องตามมาตรฐาน RS-232C 115.2 kbps
พอร์ตเชื่อมต่อ USBใช้ร่วมกันได้กับ USB 2.0 ความเร็วแบบฟูลสปีด (รองรับการใช้งาน USB 1.1)
 
(*1): อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานของระบบปฏิบัติการ
(*2):
 

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล HL-C2AiG
- ไม่ต้องใช้การโปรแกรม การเก็บข้อมูลทำได้อย่างอิสระผ่านเครื่องมือตั้งค่า -

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 30 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
· ข้อมูลสามารถยืนยันได้บนซอฟท์แวร์สเปรดชีตของ PC
· เก็บข้อมูลได้จากหัวเซ็นเซอร์จำนวนมากและสามารถตั้งเงื่อนไขของคอนโทรลเลอร์ได้
· นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ยังสามารถตรวจสอบรูปคลื่นแสงที่ได้รับและถ่ายภาพนิ่งได้
ซอฟท์แวร์สเปรดชีตMicrosoft Excel 2000 ขึ้นไป (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
OSMicrosoft Windows 7 Professional 32 bit / 64 bit
Microsoft Windows 8.1 Pro 32 bit / 64 bit
Microsoft Windows 10 Pro 32 bit / 64 bit
(ญี่ปุ่น/อังกฤษ/เกาหลี/จีน)
CPUโปรเซสเซอร์ที่สูงกว่า 1 GHz (GHz)
หน่วยความจำ2 GB หรือน้อยกว่า
ฮาร์ดดิสก์พื้นที่ว่าง 20 MB ขึ้นไป
หน้าจอแสดงผลSXGA (1,280 × 1,024 สีแบบฟูลคัลเลอร์) หรือสูงกว่า
พอร์ตเชื่อมต่อ USBUSB2.0 (สอดคล้องตาม USB 1.1)
พอร์ตอนุกรมความเร็วในการสื่อสารสอดคล้องตามมาตรฐาน RS-232C 115.2 kbps
ตัวควบคุมต้องใช้ HL-C2 ซีรีส์ เวอร์ชัน 2.01 หรือสูงกว่า
 

(*1):

ซอฟท์แวร์นี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อซีรีส์ HL-C2 เข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ส่งผลการวัดไปยังซอฟท์แวร์สเปรดชีต และวางลงในเซลล์เป็นข้อมูลตัวเลข
สามารถตั้งค่าเวลาและจำนวนครั้งในการส่งผลการวัดได้อย่างละเอียด ช่วยลดเวลาและแรงในการเก็บข้อมูล รวมถึงรองรับการประเมินแอปพลิเคชั่นได้เป็นอย่างดี

การใช้งาน ตัวอย่าง

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ / ลิควิดคริสตัล

การวัดความเรียบของกระจกที่มีลวดลาย
การวัดช่องว่างด้วยอุปกรณ์สัมผัส
การควบคุมโฟกัสของกล้อง
ตัวอย่างการใช้งาน 01 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ตัวอย่างการใช้งาน 02 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ตัวอย่างการใช้งาน 03 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจจับการลอยของพินขาในคอนเนคเตอร์ที่มีพิทช์แคบ
การวัดการสั่นของพื้นผิว HDD
การวัดความสูงของชิ้นส่วนชิป
ตัวอย่างการใช้งาน 04 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ตัวอย่างการใช้งาน 05 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ตัวอย่างการใช้งาน 06 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

อุตสาหกรรมยานยนต์

การวัดความหนาของจานเบรก
การวัดรูปทรงเพลาลูกเบี้ยว
การเช็คความแม่นยำของบอดี้รถ
ตัวอย่างการใช้งาน 07 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ตัวอย่างการใช้งาน 08 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ตัวอย่างการใช้งาน 09 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2

อุตสาหกรรมโลหะ/เรซิ่น/ยาง

การวัดความหนาของลามิเนตหุ้มทองแดง
การควบคุมความสูงของกาวบนพื้นผิว
การวัดความหนาของฟิล์มใส
ตัวอย่างการใช้งาน 10 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ตัวอย่างการใช้งาน 12 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
ตัวอย่างการใช้งาน 13 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ซีรีส์ HL-C2
รหัสสินค้า
HL-C2CCJ2
HL-C2CCJ5
HL-C2CCJ10
HL-C2CCJ20
HL-C2CCJ30
HL-C2CE
HL-C2CE-P
HL-C2F01
HL-C201A
HL-C201A-MK
HL-C201AE
HL-C201AE-MK
HL-C203B
HL-C203B-MK
HL-C203BE
HL-C203BE-MK
HL-C211C
HL-C211C-MK
HL-C211CE
HL-C211CE-MK
HL-C235BE
HL-C235BE-MK
HL-C235CE
HL-C235CE-MK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด เอาต์พุต ช่วงการตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางลำแสง
(ไมโครเมตร)
ประเภทที่สอดคล้องกับ IEC / JIS แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
(℃)
ความชื้นโดยรอบ
(% RH)
สายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 14,903.33

SNXCONTROLLERHL 1 ชิ้น ขอราคา 10สายต่อพ่วงสำหรับหัวเซ็นเซอร์--------สายเคเบิลแคบไทร์พร้อมคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองข้าง2

฿ 16,668.33

SNXCONTROLLERHL 1 ชิ้น 17 วัน 10สายต่อพ่วงสำหรับหัวเซ็นเซอร์--------สายเคเบิลแคบไทร์พร้อมคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองข้าง5

฿ 20,110.00

SNXCONTROLLERHL 1 ชิ้น ขอราคา 10สายต่อพ่วงสำหรับหัวเซ็นเซอร์--------สายเคเบิลแคบไทร์พร้อมคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองข้าง10

฿ 27,720.00

SNXCONTROLLERHL 1 ชิ้น 17 วัน 10สายต่อพ่วงสำหรับหัวเซ็นเซอร์--------สายเคเบิลแคบไทร์พร้อมคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองข้าง20

฿ 35,658.33

SNX CONTROLLER HL 1 ชิ้น 60 วัน 10สายต่อพ่วงสำหรับหัวเซ็นเซอร์--------สายเคเบิลแคบไทร์พร้อมคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองข้าง30

฿ 222,776.67

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10คอนโทรลเลอร์ (รองรับการใช้งาน RS-232C)NPN----24 V DC ±10 %0 ถึง 5035 ถึง 85--

฿ 222,776.67

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10คอนโทรลเลอร์ (รองรับการใช้งาน RS-232C)PNP----24 V DC ±10 %0 ถึง 5035 ถึง 85--

฿ 6,008.33

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น 80 วัน 10ตัวกรอง ND------0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 322,666.66

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงขนาดเล็ก-10±10.01ประมาณ ⌀20Class 1 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 322,666.66

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงเชิงเส้น-10±10.2520 × 700 โดยประมาณClass 1 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 400,480.00

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงขนาดเล็ก-10±10.25ประมาณ ⌀20Class 1 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 400,480.00

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงเชิงเส้น-10±10.0120 × 700 โดยประมาณClass 1 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 225,883.34

SNXCONTROLLERHL 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงขนาดเล็ก-30 ± 5 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.025ประมาณ ⌀30Class 2 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 201,666.66

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงเชิงเส้น-30 ± 5 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.02530 × 1,200 โดยประมาณClass 2 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 278,065.00

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงขนาดเล็ก-30 ± 5 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.25ประมาณ ⌀30Class 2 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 278,065.00

SNX CONTROLLER HL 1 ชิ้น 80 วัน 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงเชิงเส้น-30 ± 5 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.2530 × 1,200 โดยประมาณClass 2 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 201,666.66

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงขนาดเล็ก-110 ± 15 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.1ประมาณ ⌀80Class 3R (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 201,666.66

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงเชิงเส้น-110 ± 15 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.180 × 1,700 โดยประมาณClass 3R (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 267,061.67

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น 80 วัน 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงขนาดเล็ก-110 ± 15 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.25ประมาณ ⌀80Class 3R (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 267,063.33

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น ขอราคา 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงเชิงเส้น-110 ± 15 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.2580 × 1,700 โดยประมาณClass 3R (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 338,995.00

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น 80 วัน 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงขนาดเล็ก-350 ± 50 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.5ประมาณ ⌀250Class 2 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 338,995.00

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น 80 วัน 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงเชิงเส้น-350 ± 50 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.5250 × 3,500 โดยประมาณClass 2 (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 338,995.00

SNXDISPLACEMENTSENSORSHL-C2 1 ชิ้น 80 วัน 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงขนาดเล็ก-350 ± 50 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.5ประมาณ ⌀250Class 3R (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

฿ 338,995.00

SNX DISPLACEMENT SENSORS HL-C2 1 ชิ้น 80 วัน 10หัวเซ็นเซอร์ชนิดลำแสงเชิงเส้น-350 ± 50 ที่โหมดการสะท้อนไม่สมบูรณ์0.5250 × 3,500 โดยประมาณClass 3R (JIS/IEC)-0 ถึง 4535 ถึง 85--

กำลังโหลด …

  1. 1