1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล FX-500/550

ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล FX-500/550
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,935.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟเบอร์เซนเซอร์ ดิจิตอล FX-500/550
เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก เป็นเครื่องขยายสัญญาณแสงที่ใช้เส้นใยนำแสงเป็นสื่อกลางเพื่อรับและขยายสัญญาณแสง
[คุณสมบัติ]
● ประเภทสินค้า : ไฟเบอร์เซนเซอร์ (แอมพลิฟายเออร์) , แบบมาตรฐาน
● แหล่งกำเนิดแสง : ไฟ LED สีแดง
● ประเภทเอาต์พุต : NPN และ PNP
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : -10 ถึง 55
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ในการตรวจจับวัตถุในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
FX-501P
FX-502
FX-505-C2
FX-505P-C2
FX-551-C2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ผลิตภัณฑ์ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ จำนวน คอร์/แกน เอาต์พุต ฟังก์ชั่น จับเวลา ไฟเบอร์ (ชื่อการจำแนก) อุปกรณ์เสริม

฿ 6,935.00

SNX SENSOR OPTIONS FX 1 ชิ้น ขอราคา 10ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล/ชนิดมาตรฐาน---PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์มีตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา ON-OFF / ตัวตั้งเวลาแบบ One-Shot หน่วงเวลา ON / สลับแบบเปิด-ปิดการใช้งานได้, ปรับเวลาของตัวตั้งเวลาได้แอมพลิฟลายเออร์, ชนิดเอาต์พุตมาตรฐาน 1จุดFX-MB1 (ซีลป้องกันแอมพลิฟลายเออร์): 1 ชุด

฿ 7,785.00

SNX SENSOR OPTIONS FX 1 ชิ้น ขอราคา 10ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล/ชนิดเอาต์พุต 2 จุด---NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ มีตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา OFF / ีตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา ON / ตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา ON-OFF / ตัวตั้งเวลาแบบ One-Shot หน่วงเวลา ON, สลับแบบเปิด-ปิดการใช้งานได้, ปรับเวลาของตัวตั้งเวลาได้แอมพลิฟลายเออร์, ชนิดเอาต์พุต 2 จุดFX-MB1 (ซีลป้องกันแอมพลิฟลายเออร์): 1 ชุด

฿ 8,430.00

SNX SENSOR OPTIONS FX 1 ชิ้น ขอราคา 10ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล/ชนิดสายเคเบิลสายเคเบิล Cabtyre 0.2 มม.226NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ มีตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา OFF / ีตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา ON / ตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา ON-OFF / ตัวตั้งเวลาแบบ One-Shot หน่วงเวลา ON, สลับแบบเปิด-ปิดการใช้งานได้, ปรับเวลาของตัวตั้งเวลาได้แอมพลิฟลายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, มอนิเตอร์เอาต์พุตกระแสไฟ-

฿ 8,421.66

SNX SENSOR OPTIONS FX 1 ชิ้น ขอราคา 10ไฟเบอร์เซ็นเซอร์แบบดิจิตอล/ชนิดสายเคเบิลสายเคเบิล Cabtyre 0.2 มม.226PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ มีตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา OFF / ีตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา ON / ตัวตั้งเวลาแบบหน่วงเวลา ON-OFF / ตัวตั้งเวลาแบบ One-Shot หน่วงเวลา ON, สลับแบบเปิด-ปิดการใช้งานได้, ปรับเวลาของตัวตั้งเวลาได้แอมพลิฟลายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, มอนิเตอร์เอาต์พุตกระแสไฟ-

฿ 7,183.33

PANASONIC FIBER SENSORS 1 ชิ้น ขอราคา 10--------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง ประเภทการตรวจจับ ผ่านบีม
ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง LED สีแดง รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม
วัสดุ หัว โพลีคาร์บอเนต ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 55
โครงสร้างในการป้องกัน IP40 ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 75 ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 10
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 32 ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ แรงดันไฟเลี้ยง 12 V DC ±10 %
การทำงานของ เอาต์พุต Light-ON / Dark-ON, สลับได้ด้วยโหมด L/D จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อได้ อุณหภูมิ: เมื่อมี 4 ถึง 7 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +50°C, เมื่อมี 8 ถึง 16 หน่วยอยู่ใกล้กัน: -10 ถึง +45°C