(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์ลำแสง ชนิดสะท้อนตามช่วงที่กำหนด [แอมพลิฟลายเออร์ในตัว] รุ่น (EX-40)
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 5-38,10-70 และ 20-35
● เอาต์พุตโหมด: NPN
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้ลำแสงสะท้อนกับวัตถุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
EX-42-C5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทไฟตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ความยาว สายไฟ | ฮิสเทอรีซิส | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,155.00 | SNX PHOTOELECTRIC SENSORS EX | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | [อินฟราเรด] LED อินฟราเรด (ชนิดมอดูเลต) | 0.2 | [แผ่นสะท้อนแสง จำกัด] ประเภท แสง แบบ แสงกระจาย/แสงนุ่ม | 5 | ฮิสเทอรีซิส 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 50 x 50 มม.) | 5 to 38 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ลำแสง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง / เส้นบาง ๆ | ประเภทการตรวจจับ | อย่างไตร่ตรอง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -25:: 55 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 18 |
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 30 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) | สายเคเบิล Cabtyre 0.2 มม.2 |
จำนวน คอร์/แกน | 3 | เอาต์พุต | NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 V DC ±10% |
การทำงานของ เอาต์พุต | Light-ON |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-42-C5 ในชุด เซ็นเซอร์ลำแสง ชนิดสะท้อนตามกำหนด [แอมพลิฟลายเออร์ในตัว] (EX-40)
รหัสสินค้า |
---|
EX-43 |
EX-43-C5 |
EX-44 |
EX-44-C5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทไฟตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ความยาว สายไฟ | ฮิสเทอรีซิส | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,995.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | จุดเล็ก ๆ | - | 0.03 | [แผ่นสะท้อนแสง จำกัด] ประเภทไฟส่อง จุด | 2 | ฮิสเทอรีซิส 10% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 50 x 50 มม.) | 20 to 35 | ||
฿ 4,543.33 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | จุดเล็ก ๆ | - | 0.03 | [แผ่นสะท้อนแสง จำกัด] ประเภทไฟส่อง จุด | 5 | ฮิสเทอรีซิส 10% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 50 x 50 มม.) | 20 to 35 | ||
฿ 3,609.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | [อินฟราเรด] LED อินฟราเรด (ชนิดมอดูเลต) | 0.2 | [แผ่นสะท้อนแสง จำกัด] แสง ชนิด แสงกระจาย/แสงนุ่ม ระยะไกล | 2 | ฮิสเทอรีซิส 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 50 x 50 มม.) | 10 to 70 | ||
฿ 4,540.00 | 1 ชิ้น | 80 วัน | 10 | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | [อินฟราเรด] LED อินฟราเรด (ชนิดมอดูเลต) | 0.2 | [แผ่นสะท้อนแสง จำกัด] แสง ชนิด แสงกระจาย/แสงนุ่ม ระยะไกล | 5 | ฮิสเทอรีซิส 15% หรือน้อยกว่า (กระดาษขาวไม่มันเงา 50 x 50 มม.) | 10 to 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง