1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซ็นเซอร์ ขนาดกะทัดรัด พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว (CX-L400)

SNX LASER SENSORS CX-L400

เลเซอร์เซ็นเซอร์ ขนาดกะทัดรัด พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว (CX-L400)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,491.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เป็น จุด ที่มองเห็นได้และทำการตรวจจับระยะไกลได้อย่างมั่นคง

รหัสสินค้า
CX-L411
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,491.66

SNX LASER SENSORS CX-L400 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลเซอร์เซนเซอร์ วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใส ประเภทการตรวจจับ อย่างไตร่ตรอง
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แยกการเปล่งและรับส่วน ประเภทไฟตรวจจับ เลเซอร์ แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1
รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุ หัว ABS ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP65
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 20 ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 11 ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 31
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ(ม.) สายไฟ ชนิด ความยาว สายไฟ 2 จำนวน คอร์/แกน 3
เอาต์พุต NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์ รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 10000 แรงดันไฟเลี้ยง 10-30 V DC
การทำงานของ เอาต์พุต สลับได้ระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CX-L411 ในชุด เลเซอร์เซ็นเซอร์ ขนาดกะทัดรัด พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว (CX-L400)