(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มอเตอร์พร้อมเทอร์มินอลที่สอดคล้องกับระดับการป้องกัน IP65 มาพร้อมกล่องเทอร์มินอลโลหะ
[คุณสมบัติ]
· แบบ IP65 เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมโรงงาน ใช้ชิ้นส่วนที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ตามความต้องการของสภาพแวดล้อมในโรงงาน
คุณสมบัติป้องกันฝุ่นละอองสอดคล้องกับระดับการป้องกัน IP65 มีกล่องเทอร์มินอลโลหะที่แข็งแรง ฯลฯ
· "แบบรวม" จัดส่งพร้อมมอเตอร์และหัวเกียร์ประกอบเสร็จ: สินค้าแบบรวมจะถูกจัดส่งพร้อมกับมอเตอร์และหัวเกียร์แบบประกอบเรียบร้อยแล้ว สามารถลดเวลาและกำลังคนในการติดตั้งและขจัดข้อกังวลเกี่ยวกับความเสียหายของเพลามอเตอร์ระหว่างการประกอบ
· โครงสร้างพร้อมกล่องเทอร์มินอลมอเตอร์ที่ใช้งานง่าย: กล่องเทอร์มินอลอยู่ในส่วนด้านหลังของมอเตอร์ ไม่เพียงแต่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง แต่ยังมีโครงสร้างที่ใช้งานง่ายอีกด้วย
เหตุผลที่ใช้งานง่าย
(1) การเดินสายไฟเชื่อมต่อกับเทอร์มินอลกลมแบบย้ำ
(2) ทิศทางของช่องดึงสายเคเบิลออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้วิธีเดียวกับที่ใช้ประกอบมอเตอร์และหัวเกียร์
(3) สามารถต่อท่อร้อยสายไฟและอื่น ๆ ได้หลังจากถอดเคเบิ้ลแกลนด์
(4) รองรับการใช้งานสายเคเบิล AWG14 (2 mm2) สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดสายเคเบิลให้เหมาะกับเอาท์พุตมอเตอร์ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | อัตราส่วนลด | แรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 3 | 100 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 3.6 | 100 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 2 | 100 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 6 | 100 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 7.5 | 100 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 9 | 100 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 12.5 | 100 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 15 | 100 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 18 | 100 | ||
฿ 6,766.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 25 | 100 | ||
฿ 6,766.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 30 | 100 | ||
฿ 6,766.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 36 | 100 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 50 | 100 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 60 | 100 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 75 | 100 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 90 | 100 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 100 | 100 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 120 | 100 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 150 | 100 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 180 | 100 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 3 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 3.6 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 5 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 6 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 7.5 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 9 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 12.5 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 15 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 18 | 200 | ||
฿ 6,858.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 25 | 200 | ||
฿ 6,858.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 30 | 200 | ||
฿ 6,858.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 36 | 200 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 50 | 200 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 60 | 200 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 75 | 200 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 90 | 200 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 100 | 200 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 120 | 200 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 150 | 200 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 180 | 200 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 3 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 3.6 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 5 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 6 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 7.5 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 9 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 12.5 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 15 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,615.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 18 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,858.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 25 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,858.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 30 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,858.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 36 | 220 ~ 230 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 50 | 220 ~ 230 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 60 | 220 ~ 230 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 75 | 220 ~ 230 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 90 | 220 ~ 230 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 100 | 220 ~ 230 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 120 | 220 ~ 230 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 150 | 220 ~ 230 | ||
฿ 7,161.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 180 | 220 ~ 230 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 3 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 3.6 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 5 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 6 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 7.5 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 9 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 12.5 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 15 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,493.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 18 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,766.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 25 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,766.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 30 | 110 ~ 115 | ||
฿ 6,766.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 36 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 50 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 60 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 75 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 90 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 100 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 120 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 150 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,070.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 180 | 110 ~ 115 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 3 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 3.6 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 5 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 6 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 7.5 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 9 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 12.5 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 15 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,205.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 18 | 200 ~ 230 | ||
฿ 7,468.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 เฟส | 25 | 200 ~ 230 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ รวมกันของ มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) | 6 | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เพลาขนาน |
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ | IP65 | ประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ตัวป้องกันความร้อน (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง