(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์นี้ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนและปัจจัยด้านความปลอดภัยอื่น ๆ โดยป้องกันสิ่งต่าง ๆ เช่น อันตรายและความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้น ช่วยให้สามารถใช้งานมอเตอร์ในสถานที่อันตราย ซึ่งอาจเกิดก๊าซที่ระเบิดได้ ก๊าซไวไฟ หรือก๊าซอันตรายอื่น ๆ
· มีโครงสร้างที่ปิดสนิท ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนชาร์จที่เป็นฉนวนสัมผัสกับภายนอก ทั้งยังป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและวัสดุอื่น ๆ เข้ามาด้านในด้วย
รหัสสินค้า |
---|
4IK25A-SYN |
4IK25GN-SYN |
5IK40A-SYN |
5IK40GN-SYN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | รูปทรง ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,343.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 33 วัน | 80 | 25 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 10,343.33 ฿ 6,172.90 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 11,995.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 33 วัน | 90 | 40 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 11,995.00 ฿ 9,254.14 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | ชนิดเพลาพีเนียน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / การตรวจสอบการระเบิด | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง