(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มอเตอร์ซิงโครนัสคือมอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วที่ซิงโครไนซ์กับความถี่ของพาวเวอร์ซัพพลาย ทำงานต่อเนื่องในทิศทางเดียว และเหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการความเร็วในการหมุนคงที่ แม้ว่าโหลดจะผันผวน
รหัสสินค้า |
---|
2SK4A-AUL |
2SK4A-AUL-1 |
2SK4GN-AUL |
2SK4GN-AUL-1 |
3SK10A-AUL |
3SK10A-AUL-1 |
3SK10GN-AUL |
3SK10GN-AUL-1 |
4SK15A-AUL |
4SK15A-AUL-1 |
4SK15GN-AUL |
4SK15GN-AUL-1 |
5SK25A-AUL |
5SK25A-AUL-1 |
5SK25GN-AUL |
5SK25GN-AUL-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,373.35 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 60 | 3 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,373.35 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 60 | 3.5 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,289.47 ฿ 1,822.70 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 3 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,373.35 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 60 | 3.5 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,874.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 70 | 6.5 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,874.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 70 | 9 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,874.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 70 | 6.5 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,874.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 70 | 9 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 4,284.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 10 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 4,284.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 80 | 15 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 4,284.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 80 | 10 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 4,284.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 80 | 15 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 5,473.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 90 | 22 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 5,473.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 90 | 25 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 5,473.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 90 | 22 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 5,473.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 28 วัน | 90 | 25 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | ปฏิกิริยาซิงโครนัส | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง