(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์ควบคุมความเร็ว ชนิดอินดักชั่น K Series จาก ORIENTAL MOTOR
- มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี 1 เฟส 100 VAC, 1 เฟส 200 VAC, ข้อมูลจำเพาะ รวมถึงกำลังเอาต์พุต 6 ถึง 60 W
- สามารถเลือกขนาดหน้าแปลนสี่เหลี่ยมได้ตั้งแต่ 60 ถึง 90 มม.
- ภายในตู้ที่ติดตั้งภายในอาคาร (มีรูระบายอากาศ)
- อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน −10 ถึง +40 °C (+14 ถึง +104 °F) (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ความชื้นแวดล้อมในการทำงานไม่เกิน 85% (ไม่ควบแน่น)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,489.47 ฿ 1,921.65 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 100 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,659.89 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 6 | 200 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,489.47 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 3,575.88 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 3,800.00 ฿ 2,087.34 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 100 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,967.80 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 70 | 15 | 200 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,800.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 15 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 3,928.95 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 4,275.71 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 25 | 100 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 4,373.25 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 200 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 4,239.47 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 25 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 4,373.25 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 5,216.67 ฿ 2,787.79 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 100 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 5,345.62 ฿ 2,865.79 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 200 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 5,216.67 ฿ 2,772.14 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 5,345.62 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 | 40 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 9,770.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 60 | 100 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,969.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 60 | 200 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,718.87 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,939.92 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง