1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TOMBO เบอร์ 9003-PFA HG ท่อ NAFLON PFA-HG

TOMBO เบอร์ 9003-PFA HG ท่อ NAFLON PFA-HG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PFA-HG) เนื่องจากผลิตให้ให้พื้นผิวด้านในของท่อ PFA มีความเรียบเนียน ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และลิควิดคริสตัล

[คุณสมบัติ]
· มีพื้นผิวด้านในของท่อเรียบเนียน (rt = 0.2 µm)
· ลดการกักเก็บอนุภาคและของเหลวทางเคมี
· ปรับปรุงความโปร่งใส
· เพิ่มความแข็งแรงของฉนวน
· ลดการปล่อยไอออนของฟลูออไรด์
· เพิ่มความต้านทานการแตกร้าวจากความเค้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเครียด (เช่น กรดซัลฟิวริกไฮเดรต กรดกำมะถันที่เป็นควัน)

รหัสสินค้า
9003-PFA-HG-12X14-10M
9003-PFA-HG-15.88X19.05-10M
9003-PFA-HG-22.22X25.40-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความดัน ระเบิดที่อุณหภูมิห้อง
(MPa)

฿ 100.00

NIC TUBE 1 ชิ้น ขอราคา 1014ถึง 1512ถึง 151902.2

฿ 100.00

NIC TUBE 1 ชิ้น ขอราคา 1019.05ถึง 2015.88ถึง 202002.6

฿ 100.00

NIC TUBE 1 ชิ้น ขอราคา 1025.4ถึง 3022.22ถึง 303702.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด / ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ / ทนสารเคมี สี โปร่งใส (รวมถึงสี)
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น PFA-HG ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°ค) -40:: 260
ความยาว(ม.) 10