(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความปั่นป่วนที่มีประสิทธิภาพสูงเกิดจากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการกวน แปรงทาสี
สเปค | ประเภทมือถือ | รูปแบบ มอเตอร์ลม ลม | AM-6B | อัตราส่วนลด | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศที่ใช้งาน | G1 / 4 "(BSP1 / 4" เกลียวนอก) | วัสดุ ใบมีดลบคม กวน | SUS304 | วัสดุ แกน กวน | SUS303 |
ช่วง ความดัน อากาศสูงสุดในการใช้งาน(Mpa) | 0.5 | แรงบิด ที่ เอาต์พุต สูงสุด(n · m) | 0.48 | จำนวนการหมุนที่ เอาต์พุต สูงสุด(นาที) | 1250 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AMM-6B ในชุด เครื่องกวนผสมสี, ซีรีส์ AMM, AMM-6B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง