1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังแรงดันสี (ถังสี) PT ซีรีส์

ถังแรงดันสี (ถังสี) PT ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,992.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถังแรงดันสีที่สะดวกสำหรับงานการทำสี/การทาสี/การพ่นสีต่อเนื่องที่มีสียึดอยู่กับที่ สำหรับสีที่ใช้ตัวทำละลาย ให้ใช้ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป สำหรับสีน้ำ ให้ใช้ประเภทสำหรับสีน้ำ

รหัสสินค้า
PT-10D
PT-10DM
PT-20D
PT-20DM
PT-20DMW
PT-40D
PT-40DM
PT-60D
PT-60DM
PT-80D
PT-80DM
PT-80DMW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด ล่าง)
(ℓ)
ส่วนขอบเขตความจุ (ขีด จำกัด บน)
(ℓ)
ความจุถัง
(ℓ)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
วิธีการกวน ชนิด แปรงทาสี พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ

฿ 31,992.00

PRESSURE TANK 1 ชิ้น 1 วัน 1 ~ 1010 ~ 300100.34วิธีการกวนด้วยตนเองวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 1

฿ 56,863.00

PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 1010 ~ 300100.34วิธีการกวนอัตโนมัติวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 1

฿ 38,787.00

PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 2020 ~ 300200.34วิธีการกวนด้วยตนเองวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 1

฿ 63,266.00

PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 2020 ~ 300200.34วิธีการกวนอัตโนมัติวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 1

฿ 80,519.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 2020 ~ 300200.34วิธีการกวนอัตโนมัติสำหรับสีน้ำที่ใช้G3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 1

฿ 54,605.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 4040 ~ 300400.18วิธีการกวนด้วยตนเองวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 2

฿ 77,951.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 4040 ~ 300400.18วิธีการกวนอัตโนมัติวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 2

฿ 59,122.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 6060 ~ 300600.18วิธีการกวนด้วยตนเองวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 2

฿ 83,977.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 6060 ~ 300600.18วิธีการกวนอัตโนมัติวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 2

฿ 63,643.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 6080 ~ 300800.18วิธีการกวนด้วยตนเองวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 2

฿ 88,119.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 40 วัน 1 ~ 6080 ~ 300800.18วิธีการกวนอัตโนมัติวัตถุประสงค์ทั่วไปG3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 2

฿ 152,050.00

AIW PRESSURE TANK 1 ชิ้น 70 วัน 1 ~ 6080 ~ 300800.18วิธีการกวนอัตโนมัติสำหรับสีน้ำที่ใช้G3 / 8B ( เกลียวนอก PF 3/8) × 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถังบรรจุสาร ความดัน เครื่องกวน มี ช่อง จ่ายอากาศ เต้าเสียบ และ เต้ารับ G1 / 4B (PF1 / เกลียวนอก 4)