(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปริมาณการ แปรงทาสี สูงสุดคือ 30 L ทำให้สามารถใช้กับ ปืนพ่น หลาย แบบช่องทางที่ แปรงทาสี ผ่านได้รับการขยายทำให้สามารถทำความสะอาดภายในได้ง่ายและใช้สีที่มี ความหนืด สูง
ประเภทปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า | ไดอะแฟรม ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แปรงทาสี | ปริมาณการปล่อยสูงสุด(ลิตร / นาที) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน แปรงทาสี สูงสุด ( ค่า ทางทฤษฎี)(MPa) | 0.7 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 40 |
แหล่งขับรถ | ขับลม | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | G | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ขนาดเกลียว | 1/4B |
ประเภท เต้าเสียบ ดูด | ที่รวมอยู่ | เต้าเสียบ ดูด ขนาดเกลียว | สายยาง ดูด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การปล่อย | G |
ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเกลียว | 1/4B | สเปค | ประเภท ขาตั้ง | รุ่น การทำงานของปั๊ม | DDP-120B |
วาล์วลดความดัน แปรงทาสี | PR-5B | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 5 ถึง 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPS-120B ในชุด การ การใช้งาน ปั๊มไดอะแฟรม ชนิด ขาตั้งDPS-120B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง