(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทปืนเดี่ยวที่ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณการใช้ แปรงทาสี ประมาณ 20 ลิตรต่อวันแนะนำสำหรับผู้ใช้ที่ สวิตช์ สีของ แปรงทาสี ภายใน ถังน้ำ แปรงทาสี บ่อยๆหรือใช้แทน ถังบรรจุสาร ถ่วงที่ แบบแขวน
ประเภทปั๊ม แบบใช้ไฟฟ้า | ไดอะแฟรม ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แปรงทาสี | ปริมาณการปล่อยสูงสุด(ลิตร / นาที) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน แปรงทาสี สูงสุด ( ค่า ทางทฤษฎี)(MPa) | 0.7 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 40 |
แหล่งขับรถ | ขับลม | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | G | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ขนาดเกลียว | 1/4B |
ประเภท เต้าเสียบ ดูด | ที่รวมอยู่ | เต้าเสียบ ดูด ขนาดเกลียว | คลองเลื่อย ท่อเหล็ก ดูด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การปล่อย | G |
ปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเกลียว | 1/4B | สเปค | 18 L ส แบบเหลี่ยม สามารถ ตรง ประเภท ติดตั้งโดยตรง | รุ่น การทำงานของปั๊ม | DDP-70B |
วาล์วลดความดัน แปรงทาสี | PR-5B | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 5 ถึง 40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPS-70C ในชุด ปั๊มไดอะแฟรมขนาด 18 ลิตรกระป๋องDPS-70C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง