(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี เหมาะสำหรับ สี ตัวทำละลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( ตัวทำละลาย ต่ำ ตัน สูงและของเหลวชนิดเดียว ฯลฯ ) ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการเคลือบซ่อมรถยนต์
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์พร้อมถ้วย | วิธีการจัดหา | แรงดึงดูด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) | ถึง 300 | ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) | ถึง 200 | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | ถึง 0.2 |
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 300 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (อากาศ) | G1/4 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | G1/4 |
คลองเลื่อย เนื้อหา / ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | W-101-136BG | คลองเลื่อย เนื้อหา / ถ้วย | PC-400S-2LF | คลองเลื่อย เนื้อหา / อื่น ๆ | ประแจ |
รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 1.3 | รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร) | 260 | รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว(mℓ / นาที) | 190 |
พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.2 | รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) | 230 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-101-136BGC ในชุด ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี เฉพาะด้าน สำหรับชุดคิวามิซ่อมรถยนต์W101-136BGC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง