(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอะแฟรม ชนิด แปรงทาสี- วาล์วลดความดันรักษาระดับ ความดัน และการคายประจุให้คงที่ทำให้ผู้ใช้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม คุณภาพของการ การเคลือบผิว ในแง่ของการให้ความหนาของการ การเคลือบผิว สม่ำเสมอ
สเปค | วัตถุประสงค์ทั่วไป | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม | ช่วงการปรับ ความดัน(MPa) | 0 ถึง 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
การไหลสูงสุด(ℓ / นาที) | 2.0 | ความดัน ปฐมภูมิสูงสุด(MPa) | 2.5 | แปรงทาสี เต้าเสียบ | G3 / 8 ( ตัวเมีย PF3 / 8) |
พ่นสี | G1 / 4 ( ตัวเมีย PF1 / 4) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR-5B ในชุด แปรงทาสี- วาล์วลดความดัน PR-5B series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง