• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Full switch detector

Full switch detector

Detects stable upper limit levels of powder, granules, and mass storage items.

[Features]
· The full level switch is a sturdy level switch for detecting the upper limit levels of powders, granules, and mass storage items. Consists of a tilt type detector and a converter.
· The tilt type detector is suspended within the hopper by a stainless steel chain. Operates when the storage items increase and cause the switch part to tilt by around 20°.
· The output relay in the converter operates after a set time (1 to 10s) on the timer elapses (from the point at which the detector activates).
· A strong aluminum alloy is used for the full level switch casing, allowing it to be used even under harsh environments where normal level switches cannot be used.
· A simple yet sturdy structure.
· The upper limit switch is strong against wear.
· Can be used for powders and mass objects.
· An IP67 protective structure.
· For powders, detection can be performed by attaching the detection paddle (optional).

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MFFC-20C-AMDC-12C

Part Number
MFFC-20C-AMDC-12C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmbient Temperature
18 Day(s) or more -10~+50℃

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Level meter, level detector Protection Structure 【Detector】IP67 (converter) IP40 Detection Distance Max. 5 m (from the mounting position)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MFFC-20C-AMDC-12C in the Full switch detector series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFFC-20C-AMDC-12C ในชุด Full switch detector