(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ที่สามารถรับนำ้หนักได้ถึง 4,000 กก. บนพื้นเตี้ย ๆ
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1 ล้อมีขนาดใหญ่ มากกว่าสองเท่าของล้อเดี่ยวทั่วไป
·สามารถออกแบบจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำได้ เนื่องจากสามารถยึดติดกับการขนส่งสินค้า บนพื้นต่ำได้
·ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้แม้บนถนนที่ขรุขระ
·การหมุนแบบเฟืองท้ายทำให้เปลี่ยนทิศทางได้ง่ายกว่าล้อเดี่ยว
·ส่วนการหมุนของตัวยึดมีโครงสร้างน้อยกว่า ขาพินตรงกลาง
·ให้โครงสร้างบอลคู่ที่ทนทานต่อการกระแทก ไม่มีความเบี่ยงเบนในประสิทธิภาพการหมุน และลดการสั่นไหวด้วยโครงสร้างบอลคู่
[การใช้งาน]
·สำหรับช่วงล่างและการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น รถเข็นขนของหนัก, รถเข็นและรถพ่วง
รหัสสินค้า |
---|
MCW-G-150X75 |
MCW-G-200X75 |
MCW-G-250X75 |
MCW-G-300X75 |
UHBW-G-150X75 |
UHBW-G-200X75 |
UHBW-G-250X75 |
UHBW-G-300X75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง (Ø) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,881.80 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 220 | 1962 | MC ไนล่อน | ทนน้ำมัน | 150 | 65 | ||
฿ 45,491.94 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 270 | 2550.6 | MC ไนล่อน | ทนน้ำมัน | 200 | 70 | ||
฿ 56,836.38 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 320 | 3139.2 | MC ไนล่อน | ทนน้ำมัน | 250 | 75 | ||
฿ 67,396.85 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 375 | 3924 | MC ไนล่อน | ทนน้ำมัน | 300 | 85 | ||
฿ 32,769.40 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 220 | 1471.5 | [ยางสังเคราะห์] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 150 | 65 | ||
฿ 36,391.25 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 270 | 2060.1 | [ยางสังเคราะห์] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 200 | 70 | ||
฿ 44,841.07 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 320 | 2354.4 | [ยางสังเคราะห์] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 250 | 75 | ||
฿ 52,084.78 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 375 | 2648.7 | [ยางสังเคราะห์] ยางยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 300 | 85 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 750.01 ถึง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 150(165) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 150(165) |
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A(มิลลิเมตร) | 209 | มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B(มิลลิเมตร) | 209 | ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 75 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก พิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง