(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์เฟืองวงแหวนยอดนิยม ราคาถูกและใช้งานได้ยืดหยุ่นดีเยี่ยม สามารถใช้งานผสมกันเป็นกลไกชุดเฟืองได้หลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
SI0.5-60 |
SI0.5-80 |
SI0.5-100 |
SI0.8-60 |
SI0.8-80 |
SI0.8-100 |
SI1-60 |
SI1-80 |
SI1-100 |
SI1.5-50 |
SI1.5-60 |
SI1.5-80 |
SI1.5-100 |
SI2-50 |
SI2-60 |
SI2-80 |
SI2-100 |
SI2.5-50 |
SI2.5-60 |
SI2.5-80 |
SI3-50 |
SI3-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,272.93 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 60 | 5 | 50 | ||
฿ 1,435.49 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 80 | 5 | 60 | ||
฿ 1,607.97 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 100 | 5 | 70 | ||
฿ 1,879.13 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 60 | 8 | 75 | ||
฿ 2,184.91 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 0.8 | 80 | 8 | 90 | ||
฿ 2,488.56 ฿ 1,373.93 | GEARS SI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.8 | 100 | 8 | 105 | ||
฿ 1,809.87 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 60 | 10 | 90 | ||
฿ 2,344.54 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 80 | 10 | 110 | ||
฿ 2,943.45 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 100 | 10 | 130 | ||
฿ 2,260.73 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 50 | 15 | 115 | ||
฿ 2,709.80 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 60 | 15 | 130 | ||
฿ 3,522.61 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 80 | 15 | 160 | ||
฿ 4,392.41 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 100 | 15 | 190 | ||
฿ 3,273.99 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 50 | 20 | 150 | ||
฿ 4,031.95 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 60 | 20 | 170 | ||
฿ 5,521.01 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 80 | 20 | 210 | ||
฿ 7,084.85 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 100 | 20 | 250 | ||
฿ 4,824.11 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 50 | 25 | 185 | ||
฿ 6,279.68 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 60 | 25 | 210 | ||
฿ 8,241.61 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 80 | 25 | 260 | ||
฿ 6,975.09 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 50 | 30 | 220 | ||
฿ 8,616.68 | KHK GEARS SI | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 60 | 30 | 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง