(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดสวมและถอดเร็วเพียงสัมผัสเดียว
· ป้องกันไม่ให้สายยางบิดเมื่อไม่ได้รับแรงดัน
· ติดตั้ง / ถอดออกได้แม้ในสถานที่เล็ก ๆ
· ประหยัดแรงงาน
· คัปเปลอร์ไฮดรอลิกสำหรับใช้งานทั่วไปพร้อมกลไกวาล์วที่ส่วนยื่น (Nose) และบอดี้
[การใช้งาน]
· เครื่องจักรก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา
· ยานยนต์ในอุตสาหกรรม
· เครื่องจักรทางการเกษตร
· เครื่องจักรไฮดรอลิกโดยทั่วไป
· เครื่องผลิตเหล็กกล้า
· เครื่องทดสอบ
รหัสสินค้า |
---|
30EA04C |
30EA06C |
30EA12C |
30EA16C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของขนาด | อัตราการไหลสูงสุดที่แนะนำ (ℓ / นาที) | ขนาด C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,801.09 | BRD COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 15 | 51 | ||
฿ 2,018.19 | BRD COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 15 | 51 | ||
฿ 4,530.68 ฿ 2,512.26 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4 | 80 | 94 | ||
฿ 6,568.98 | BRD COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 140 | 110 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สกรู ตัวเมีย เรียวสำหรับท่อ | ตัวเครื่อง / โนส | คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (การชุบด้วยไฟฟ้า / การชุบ เคลือบผิวโครเมต) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน แร่ |
โครงสร้าง วาล์ว | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 100 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 20.5 | กลไกปลอกล็อค | NA | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ต่ำสุด)(℃) | -30 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (สูงสุด)(℃) | 100 | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 20.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง