(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีอุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆแบบปลั๊กเสียบ (SW) หรือ เกลียว ข้อต่อยูเนี่ยน ชนิด ชนิดเกลียวใน (PT)
รหัสสินค้า |
---|
SW-UB-8A |
SW-UB-8A-SU4 |
SW-UB-10A |
SW-UB-10A-SU4 |
SW-UB-15A |
SW-UB-15A-SU4 |
SW-UB-20A |
SW-UB-20A-SU4 |
SW-UB-25A |
SW-UB-25A-SU4 |
SW-UB-32A |
SW-UB-32A-SU4 |
SW-UB-40A |
SW-UB-40A-SU4 |
SW-UB-50A |
SW-UB-50A-SU4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาด | บังคับ ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.16 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4B (8 A) | 13.8 | ||
฿ 1,752.31 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 13.8 | ||
฿ 725.52 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8B (10 A) | 17.3 | ||
฿ 1,752.31 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 17.3 | ||
฿ 899.23 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2B (15 A) | 21.7 | ||
฿ 2,238.49 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 21.7 | ||
฿ 1,030.45 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4B (20 A) | 27.2 | ||
฿ 2,825.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 27.2 | ||
฿ 1,182.19 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1B (25 A) | 34.0 | ||
฿ 3,677.42 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 34.0 | ||
฿ 1,767.39 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 4B (32 A) | 42.7 | ||
฿ 7,451.61 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 42.7 | ||
฿ 3,716.13 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 2B (40 A) | 48.6 | ||
฿ 10,741.94 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 48.6 | ||
฿ 6,503.23 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 2B (50 A) | 60.5 | ||
฿ 14,129.03 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 60.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน เกลียวนอก และ หญิง | ท่อหลายจุด - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก แยก | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH80 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง